Kits de instalación de galgas extensométricas
Kit DAK1: sencillo y asequible
El kit de iniciación DAK1 es una solución completa y asequible para instalar galgas extensométricas. Consiste en un maletín práctico y robusto con todos los materiales necesarios para la primera instalación.
El kit original está formado en diez galgas extensométricas y adhesivos rápidos X60 y CA80, que proporcionan resultados inmejorables en distintas aplicaciones de análisis experimental de tensiones. También incluye una serie de prácticos accesorios y se acompaña del manual de referencia sobre galgas extensométricas An Introduction to Measurements using Strain Gauges, de Karl Hoffmann, un reconocido experto en tecnología de galgas extensométricas.
Contenido del Kit de iniciación
- 10 galgas extensométricas LY11-6/120A
- 10 galgas extensométricas LY61-6/350A
- 5 galgas extensométricas 6/120 LY41 con cable plano de TPE de 1 m de longitud
- 1 adhesivo rápido CA80
- 1 adhesivo rápido X60
- 1 revestimiento de protección AK22
- 1 revestimiento de protección ABM75
- Puntos de apoyo para solar
- Cable de conexión
- Papel de lija
- Producto de limpieza RMS 1
- Gasas limpiadoras
- Hilo de soldar, sin plomo
- 1 manual especializado sobre galgas extensométricas "An Introduction to Measurements using Strain Gauges"
- 1 placa de Petri

DAK2: el kit de instalación de galgas extensométricas más completo
El kit de instalación profesional DAK2 contiene todas las herramientas y accesorios necesarios para instalar galgas extensométricas. Se presenta en un maletín apto para transporte y provisto de cerradura. Tiene un compartimento inferior con prácticos espacios para uso personalizado.
El maletín del kit DAK2 tiene unas dimensiones de 470 x 170 x 360 mm y pesa 6 kg (incluido su contenido estándar).
Contenido del kit DAK2:
- 1 brocha plana
- 1 lupa plegable (6 aumentos)
- 1 regla graduada, 150 mm
- 1 lápiz borrador de goma
- 1 tijeras dentadas
- 1 tijeras de punta
- 1 pinzas anchas
- 1 pinzas de punta
- 1 regla flexible, 300 mm
- 1 sonda dental de punta curva
- 1 espátula
- 1 alicates de corte con pelacables
- 1 placa de Petri 60/15
- 1 soporte de bisturí y 6 cuchillas
- 20 m de cable trenzado de 4 hilos
- Hilo de soldar, sin plomo
- 1 rollo de cinta adhesiva
- 1 goma
- 1 lápiz HBM
- 3 hojas de papel de lija, 1 grano 180, 1 grano 220, 1 grano 360
- 100 cm3 producto de limpieza RMS 1
- 200 gasas limpiadoras 50 x 50 mm