Material de soldadura para galgas extensométricas Material de soldadura para galgas extensométricas | HBM

Terminales de soldadura para galgas extensométricas

En el caso de las galgas extensométricas con hilos o cables, es preciso instalar terminales de soldadura/puntos de apoyo entre los cables de conexión y la galga extensométrica en sí. Los terminales de soldadura facilitan la realización de una soldadura perfecta y reducen el esfuerzo sobre las conexiones de la galga extensométrica.

Los terminales de soldadura se instalan en el objeto de ensayo de la misma manera que en la galga extensométrica.

HBM ofrece terminales de soldadura con distintos diseños y dimensiones.

Terminal de soldadura LS2

  • Terminal para soldar en bronce sobre un soporte de poliimida, apto para cargas dinámicas.
  • Se une al objeto de ensayo por medio de un adhesivo.
  • Se puede utilizar hasta 180 °C, admite picos de temperatura de corta duración de hasta 260 °C.
 Dimensiones (mm/pulgadas)DistanciaContenido por paquete
Nº de productoTerminal para soldarSoporte  
 abcdt 
 1-LS22.6
0.102
13.5
0.531

72
2.835

20 0.787

4
0.157

36 pares (6 tiras)
HBMshop

Terminales de soldadura LS8, LS7, LS5 y LS4 para galgas extensométricas

  • Cobre, niquelado, sobre poliimida.
  • Se une al objeto de ensayo por medio de un adhesivo.
  • Se puede utilizar hasta 180 °C, admite picos de temperatura de corta duración de hasta 260 °C.

NOVEDAD: Puntos de apoyo para soldar LS7, LS5 y LS4, ahora disponibles en variantes “autoadhesivas”


Los puntos de apoyo para soldar LS7, LS5 y LS4 también se encuentran disponibles en versión “autoadhesiva” (opción “_S”). La cara inferior del punto de apoyo incorpora una capa adhesiva cubierta por una banda de protección. 

Esta opción ofrece varias ventajas:

  • No requiere adhesivo adicional
  • Instalación más rápida y limpia
  • Instalación en puntos complicados (cabeza abajo, sobre superficies radiales, etc.)
 
 Dimensiones (mm/inch)DistanciaContenido por paquete
Nº productoTerminal para soldarSoporte  
 a bbcdt 
1-LS81
0.039
2.4
0.094
18.8
0.740
3.4
0.134
2
0.079

125 pares (25 tiras)

HBMshop

1-LS71
0.039
3
0.118
21
0.827
6
0.236
2
0.079

125 pares (25 tiras)

HBMshop

1-LS7_S1
0.039
3
0.118
21
0.827
6
0.236
2
0.079

125 pares (25 tiras)

HBMshop

1-LS51.5
0.059
4.5
0.177
35
1.378
10
0.394
2.5
0.098

125 pares (25 tiras)

HBMshop

1-LS5_S1.5
0.059
4.5
0.177
35
1.378
10
0.394
2.5
0.098

125 pares (25 tiras)

HBMshop

1-LS42.5
0.098
6.5
0.256
50.1
1.972
13
0.512
4
0.157

125 pares (25 tiras)

HBMshop

1-LS4_S2.5
0.098
6.5
0.256
50.1
1.972
13
0.512
4
0.157

125 pares (25 tiras)

HBMshop

Terminales de soldadura LS212 para galgas extensométricas

  • Cobre, niquelado, sobre poliimida.
  • Se une al objeto de ensayo por medio de un adhesivo.
  • Se puede utilizar hasta 180 °C, admite picos de temperatura de corta duración de hasta 260 °C.
 Dimensiones (mm/pulgadasDistanciaContenido por paquete
Nº productoTerminal para soldarSoporte  
 abcdt 
1-LS212  3.7
0.146
6
0.236
47.5
1.870
8
0.315
1
0.039

125 pares (25 tiras)

HBMshop

Superficie de soldadura para galgas extensométricas KFU

Las galgas extensométricas RYKFU se suministran siempre en versión precableada, y no requieren superficies de soldadura. 

No obstante, para aplicaciones especiales que requieran superficies de soldadura para bandas de temperatura extremadamente altas o bajas, este producto es la opción ideal. 

  • Rango de temperatura: -196 °C a 350 °C
  • Dimensiones (L x A x P), en mm:  5 polos 6 x 25 x 0,1; 1 polo 6 x 5 x 0,1
  • Material conductor: Lámina de cobre
  • Contenido por paquete: 100 pares; (20 hojas / 5 polos por hoja)
  • Número de pedido: 1-T-F28-3

Lápiz de fundente: práctica ayuda para soldar pequeñas conexiones

El lápiz de fundente es una práctica ayuda para soldar. Tiene la forma de un rotulador marcador y se emplea para realizar pequeñas conexiones soldadas. Apto para soldadores con puntos de fusión hasta 350 °C. Contiene fundente no corrosivo, sin cloruros.

  • Contenido del paquete: 5 unidades
  • Nº de producto: 1-FS01

HBMshop

Cinta de poliimida termorresistente

La cinta de poliimida se compatible con todos los procedimientos normales de instalación de galgas extensométricas.  Garantiza un posicionamiento seguro de la galga extensométrica sobre la pieza de trabajo. Intervalo de temperatura de aplicación: -70 °C a +260 °C. 

  • Contenido del paquete: Cinta de poliimida termorresistente, 33 m de longitud (108,27 ft), 19 mm de anchura (0,748 pulgadas), espesor total aprox. 70 μm (2756 micropulgadas)
  • Nº de producto: 1-KLEBEBAND

HBMshop

Material de soldadura sin plomo

  • Para aplicaciones con galgas extensométricas
  • Diámetro: 0,5 mm
  • Composición del material: Sn95.5Ag3.8Cu0.7
  • Fundente no corrosivo
  • Intervalo de fusión: 217 °C a 219 °C
  • Presentación: Carrete de 500 g
  • Nº de producto: 1-LOT-LF

HBMshop

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
Tech Notes
Solder terminals (self-adhesive) - Technical Information English, German
Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.