Instalación rápida y segura de bandas extensométricas cableadas

Las bandas extensométricas con cable de HBM Test and Measurement (HBM) son adecuadas para altas temperaturas y convencen por sus tiempos de entrega muy rápidos, así como por su futura conformidad con RoHS.

La laboriosa soldadura de bandas extensométricas requiere experiencia y un equipo adecuado. Por ello, HBM asume para sus clientes la elaboración de las bandas extensométricas requeridas con la longitud de cable deseada. Además, las nuevas bandas extensométricas cableadas proporcionan enormes ventajas gracias a la utilización de nuevos materiales.

HBM ha cambiado las conexiones por cables flexibles y recubrimiento de TPE, de modo que por un lado aumenta su rango de temperatura hasta 150 °C y, por otro, mejora la flexibilidad de su manejo. Para el cliente, esto facilita la colocación de las bandas extensométricas durante su instalación.

Otra de las características del producto HBM es la propiedad no adhesiva de las conexiones, que asegura el aumento de fiabilidad de la medición y, además, aumenta la su durabilidad gracias a una significativa descarga de la tracción mecánica. La eliminación de la soldadura con plomo hace que las bandas extensométricas confeccionadas sean de conformidad con RoHS y garantiza su uso a largo plazo en una variedad de campos.

El servicio especial Fast-Lane-Service, que ofrece HBM para pequeños pedidos, posibilita una entrega rápida, incluso para longitudes de cable variables.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.