El especialista en tecnología de medición HBM permite una integración más fácil en LabVIEW gracias a los nuevos controladores

Con su nuevo controlador LabVIEW, HBM Test and Measurement (HBM) proporciona una manera confortable de integrar QuantumX, PMX y MGCplus en LabVIEW. Estos flexibles sistemas de adquisición de datos de HBM son adecuados para su uso en bancos de prueba y ofrecen la más alta precisión de medición.

Las funciones del dispositivo están encapsuladas de manera especialmente fácil de usar, por lo que con sólo ocho VIs (bloques de funciones) se pueden capturar datos desde múltiples dispositivos y canales. Gracias a esta facilidad de uso, también los usuarios con conceptos básicos de programación llegan de forma más rápida a sus resultados de mediciones deseados. Los VIs con interfaces de usuario final para la exploración de dispositivos y selección de canales contribuyen a la gran comodidad de este software.

Los clientes que utilizan diferentes sistemas de adquisición de datos de HBM se benefician de una ventaja adicional del controlador LabVIEW: las funciones generales, tales como exploración de dispositivos, selección de canales y medición, son las mismas para todos los sistemas. Por lo tanto, en un cambio de hardware, se elimina la necesidad de re-programación de estos componentes. Además, existen a disposición ejemplos de inicio rápido y documentación en hbm.com/interfaces.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.