Célula de carga digital para básculas de control FIT7A Célula de carga digital para básculas de control FIT7A | HBM

Célula de carga digital FIT7A: el cerebro de la báscula de control

La célula de carga digital FIT7A abre todo un horizonte de futuro a las básculas de control. Con la FIT7A y por primera vez, podrá construirse su propia báscula de control para su línea de envasado.  No tendrá que comprar componentes costosos y será más competitivo e independiente. 

¿Por qué le interesa la célula de carga para básculas de control de HBM? Para empezar, porque HBM solo suministra componentes de tecnología de pesaje. O, dicho de otro modo, no le estará comprando componentes a un posible competidor. Además, somos un socio internacional de confianza, que le suministrará con la máxima fiabilidad. Y estamos cerca de usted, con un potente equipo comercial y de servicio a su disposición siempre que necesite soporte personalizado. Atendemos sus consultas e incluso le ofrecemos formación profesional. 

  • Precisión confirmada: certificación OIML C6, valor Y hasta 50.000
  • Capacidad máxima: 3 kg ... 75 kg

Hecha para las básculas

  • Diseño extremadamente rígido, para elevar la productividad de sus básculas de control, con respuesta rápida y tiempos de filtrado más cortos.
  • Construcción en acero, ideal para la industria alimentaria y resistente a los detergentes agresivos.
  • Electrónica integrada cerca del sensor, para una precisión máxima. La compensación activa de temperatura garantiza resultados de precisión incluso aunque existan variaciones de temperatura.

Robusta

  • Resistencia a sobrecargas del 1000%. Y si el personal de limpieza pisa la célula mientras trabaja a toda prisa... ¡no pasa nada!
  • Excelente comportamiento en caso de cargas descentradas. Adaptable a transportadores de distintos tamaños, hasta 600 mm de longitud.
  • Protección IP66 hasta el conector: concebida para procesos intensos de limpieza en los que la báscula llega a cubrirse por completo de espuma.
  • Conector en lugar de cable: sustitución rápida en caso de emergencia.

Inteligente

  • La FIT7A puede evaluar barreras de luz de forma autónoma y controlar eyectores sin necesidad de un PLC adicional.
  • Un filtro muy avanzado elimina las interferencias del accionamiento, los rodillos y el transportador.
  • Manejo mediante el software gratuito PanelX: le ahorra tiempo de desarrollo y le ayuda a optimizar su báscula de control

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Disponible en dos versiones

  • 1 conector: para uso en combinación con un PLC.
  • 2 conectores: la célula de carga evalúa de forma autónoma las barreras de luz y controla el eyector.

Comunicación con la máquina 

  • Compatibilidad con bus de campo: RS485, CANopen y DeviceNet

Para más información, ver la ficha técnica.

Configure, analice y optimice sus procesos de llenado con PanelX

PanelX es un software multiplataforma de HBM que le permite configurar, ajustar y analizar sus aplicaciones dinámicas de tecnología de pesaje.

Se puede utilizar para configurar de forma sencilla e intuitiva el algoritmo de llenado que lleva integrado la célula FIT5A.

PanelX analiza parámetros tales como el tiempo de llenado o el caudal residual, y le ayuda a optimizar los procesos de llenado

Pulse aquí para más información

Documentos y descargas

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
FIT7A - Data Sheet English
FIT7A - Datenblatt German
FIT7A - データシート Japanese
Catálogos
Digital weighing technology solutions - Brochure English
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre German
Instrucciones de montaje
FIT7A - Operating manual English, German, French, Italian
Accesorios
1- KAB - データシート Japanese
Cables and Connectors - Data Sheet English
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques French
Kabel mit Stecker - Datenblatt German
Instrucciones de seguridad
FIT7A - Instrucciones de seguridad English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese
Certificados
FIT7 - OIML Certificate English
FIT7 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
FIT7A - Declaración de conformidad UE Multiidioma
FIT7A - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
ExGuide 15 ATEX 0005 X - EU Declaration of Conformity English, German
Otros materiales
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen English
Device Descriptions
EDS Files

Date: 07/2023  |  Size: 39 KB

Multiidioma
Firmware
WT Release Notes

Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases

Date: 07/2023  |  Size: 121 KB

Multiidioma
Software
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
PanelX - Bedienungsanleitung

Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung).

 |  Size: 4 MB

German
PanelX - User Manual

Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing).

Date: 10/2022  |  Size: 4 MB

Multiidioma
PanelX - 用户手册

包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。

Date: 10/2022  |  Size: 4 MB

Chinese
PanelX WebHelp

WebHelp for PanelX in English and German language.

Date: 03/2019  |  Version: 2.0.6  |  Size: 23 MB

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.