Ahorro de costes con los contratos de mantenimiento de software para catman

HBM Test and Measurement (HBM) ofrece un atractivo paquete a sus clientes con sus contratos de mantenimiento plurianuales para el software de adquisición de datos Catman.

Para el software de adquisición de datos Catman, HBM ofrece ahora los contratos de mantenimiento de hasta cinco años. HBM garantiza así a sus clientes un acceso directo al soporte técnico y proporciona nuevas versiones de forma gratuita mientras dure el contrato, de las cuales será informado de manera proactiva.

En el curso de las últimas versiones, HBM ha desarrollado importantes innovaciones para aumentar la eficiencia de las medidas y proporcionar a sus clientes plena seguridad en el futuro. Existe a disposición una biblioteca de funciones para el rendimiento eléctrico, se pueden integrar sensores de fuerza de rueda, y al mismo tiempo catman permite la grabación de hasta 4 señales de cámara para la adquisición de datos. El usuario puede exportar automáticamente las visualizaciones de datos de medición procesados a MS Word o MS Excel para la elaboración de informes. Para otros paquetes de software comunes para el post-proceso existen numerosos nuevos formatos de almacenamiento y exportación. Las clasificaciones (Rainflow y el tiempo-a-nivel) resultan posibles en línea y en el post-procesamiento. El usuario puede conseguir automatizaciones por medio de secuencias de comandos y realizar análisis automatizados de pruebas por medio de scripts.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.