Protección y calidad de HBM para el pesaje de pesos superpesados

HBM amplía su gama de productos con el módulo de pesaje C16/M para cargas de hasta 400 t, que alcanza la clase de precisión D1 conforme a OIML R60.

Para el pesaje de contenedores, vehículos y silos se han estado utilizando ya con éxito, desde hace algún tiempo, los módulos de pesaje C16/M de HBM Test and Measurement en cargas nominales de 20 t a 200 t. El bloqueo de brazo integrado de este módulo absorbe las fuerzas horizontales, y la estabilidad de la construcción ofrece seguridad incluso dándose elevadas cargas por viento.

Desde ahora, sin embargo, se dispondrá asimismo de un módulo apto para cargas de hasta 400 t. Este nuevo módulo de pesaje también resulta apto para contrastar y alcanza el tipo de protección IP68. La célula de carga autocentrante de acero fino C16A utilizada como elemento de pesaje alcanza, incluso con cargas de 400 t, la clase de precisión D1 según OIML R60.

Con este nuevo módulo, HBM ofrece la más alta seguridad y la calidad acostumbrada incluso para acerías y silos de enormes dimensiones.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.