Certificación de células de carga de HBM para el mercado de EE.UU.

Para poder comercializar componentes de pesaje en el mercado estadounidense es necesario cumplir con una serie de requerimientos. Los productos requieren la llamada homologación NTEP (Programa Nacional de Evaluación de Tipos), que certifica su conformidad con lo establecido en el Manual NIST 44 (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología). Este instituto puede compararse con el PTB de Alemania (Instituto alemán de metrología).

Para obtener dicho certificado, además de la revisión técnica de los sistemas de pesaje y de la inspección de las básculas tras la entrega en su lugar de aplicación, se exige una revisión y certificación de las instalaciones de producción del fabricante que garantice su conformidad con el VCAP (Programa de Evaluación de Conformidad Verificada). La certificación es el resultado de una auditoría realizada en la empresa, en la que se evalúan principalmente los sistemas de aseguramiento de calidad y otras pruebas estadísticas específicas de las células de carga según el manual 44. La auditoría debe ser llevada a cabo a cargo de auditores externos, p. ej. la NQA, USA.

El fabricante de tecnología de pesaje HBM ha vuelto a superar con éxito la auditoría correspondiente para la recertificación en 2014, lo que le autoriza a comercializar su programa de células de carga para aplicaciones en los EE.UU.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.