HBM presenta un robusto sistema de adquisición de datos para pruebas de conducción

HBM ha desarrollado la familia de amplificadores de medida SomatXR para la adquisición de datos móviles en condiciones extremas. Los módulos son muy resistentes y pueden utilizarse para diferentes exigencias.

Los amplificadores de medida de la nueva familia de productos SomatXR son particularmente adecuados para mediciones en condiciones ambientales muy duras fuera del laboratorio. Están protegidos contra humedad, polvo, golpes y vibraciones. Todos los módulos cumplen con el tipo de protección IP65 / IP67 y se pueden operar en un rango de -40 a +80 °C.

"Los amplificadores de medida SomatXR garantizan resultados precisos incluso en entornos difíciles, donde se han probado extensamente bajos condiciones reales. Gracias a los ensayos de choque térmico se pudo demostrar, por ejemplo, la resistencia a los cambios bruscos de temperatura", explica Finn Lange, manager de producto de HBM. Las pruebas estandarizadas de acuerdo con MIL-202 confirman una vibración de 10 g y una resistencia de choque de 75 g.

Los amplificadores de medida de la familia SomatXR están especialmente diseñados para pruebas de conducción con maquinaria agrícola y de construcción, vehículos de minería, así como para pruebas de vehículos de carretera en verano e invierno. Tres tipos diferentes de módulos, cada uno con 16 entradas configurables individualmente y aislados eléctricamente, respaldan la más amplia variedad de tecnologías de transductores. A estos sistemas se pueden conectar bandas extensométricas, resistencias, potenciómetros y sensores piezoeléctricos para medir tensiones, corrientes y temperaturas. Dependiendo de las necesidades, los usuarios pueden utilizar módulos individuales espacialmente distribuidos así como centralizados. Además, también es posible el funcionamiento móvil o estacionario en conjunto con otros sistemas de adquisición de datos, tales como QuantumX.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.