GEN7tA - Sistema registrador de transitorios y de adquisición de datos. ¡Ahora más rápido que nunca!

Ya era rápido y ahora lo es aún más. GEN7tA tiene una velocidad de transferencia de datos de 400 MB/s (con opción de Ethernet de 10 Gbit óptico o eléctrico). Este sistema registrador de transitorios y de adquisición de datos está indicado para tareas de medición con números medianos y altos de canales.

Está diseñado para instalación en un armario de control (19 pulgadas) y está optimizado para aplicaciones en bancos de pruebas. Ofrece adquisición rápida de datos de transitorios y transferencia continua de datos a un PC externo a velocidades de 100 MB/s (con opción de Ethernet de 1 Gbit) o 400 MB/s (con opción de Ethernet de 10 Gbit); alternativamente, ofrece transferencia a 350 MB/s a un disco de estado sólido (SSD) integrado (extraíble, como opción). El sistema de adquisición de datos también cuenta con 7 ranuras para tarjetas de entrada, con un máximo de 224 canales configurables de forma individuals.

Flexibilidad desde el primer instante

El registrador GEN7tA se entrega listo para usar. Solo hay que sacarlo de la caja, instalar el software Perception en un PC... y empezar a trabajar inmediatamente. Dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado —continuo o transitorios—, los datos de medición se transfieren directamente al PC, se almacenan en el disco SSD (con opción de disco extraíble) o se guardan inicialmente en la memoria RAM de alta velocidad: todo para ofrecer grabación de transitorios sin ninguna limitación de proceso.

Sincronización independiente del sistema

¿Quiere integrar GEN7tA en un sistema con otros amplificadores de medida? Ningún problema, porque GEN7tA soporta el protocolo PTP (Precision Time Protocol). Este protocolo permite sincronizar.

Adicionalmente, se encuentra disponible una función maestro/esclavo para sincronizar dispositivos Genesis HighSpeed.

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
French
English
German
Spanish
Italian
Korean
Japanese
Chinese
Catálogos
French
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
Manuales de instrucciones
English

Hardware Manual for GEN DAQ mainframe including all options like EtherCAT (chapter 11)

English
English
English
Accesorios
English
English
English
Instrucciones de seguridad
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Otros materiales
English
English
Software

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

Multiidioma

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

Multiidioma

Software y API (interfaz de programación de aplicaciones)

Software de adquisición de datos Perception
Perception está diseñado para procesar de forma rápida y fiable grandes cantidades de datos. Es ideal para la adquisición de datos de alta velocidad.
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados