Protección contra rayos para células de carga: demostrado en pruebas de simulación del efecto de rayos Protección contra rayos para células de carga: demostrado en pruebas de simulación del efecto de rayos | HBM

Protección contra rayos: células de carga C16A y C16i

 

Nuestras células de carga se someten a pruebas de impulsos que simulan el efecto de los rayos

Las células de carga que se utilizan en las básculas para vehículos requieren una protección especial contra sobretensiones, que les permita soportar el efecto de la caída de un rayo. Nuestras células de carga, por ejemplo la C16A y C16i, cumplen este requisito, como ha quedado demostrado en pruebas exhaustivas en laboratorios especiales, en las que se ha simulado el efecto del impacto de rayos.

 

Certificadas por un experto independiente

Un experto independiente de TÜV Süd (Asociación de Inspección Técnica alemana) ha verificado y documentado las pruebas de simulación de la caída de rayos.