Alojamiento robusto:
- Acero inoxidable IP65
El sistema WindMETER es una solución de auscultación fiable específicamente diseñada para la monitorización de palas de aerogeneradores. Combina sensores y equipos de adquisición de datos, y proporciona medidas en tiempo real. Se sitúa antes del sistema del cliente y está diseñado para integrarse con facilidad.
La solución consiste en un interrogador optoelectrónico de bajo consumo adecuado para un amplio intervalo de temperaturas y de un juego de sensores de temperatura y deformación de fibra con rejilla de Bragg (FBG).
Este innovador sistema de monitorización de palas de rotor destaca por su excelente rendimiento a largo plazo, que se consigue mediante el empleo de un patrón integrado que permite autocalibrar todos los datos medidos cada 10 ms.
WindMETER se puede integrar en una amplia variedad de aplicaciones, como:
Rango de temperatura ampliado:
Alojamiento robusto:
Protocolo de comunicaciones a medida:
Amplio rango de deformación:
Las tecnologías ópticas se han convertido en una potente opción para entornos exigentes, como son los de los aerogeneradores de alta potencia. Por sus características intrínsecas, la tecnología de sensores de red de Bragg en fibra óptica (FBG) cumple a la perfección varios requisitos de monitorización estructural y de estado de aerogeneradores:
Los sensores de fibra óptica y los interrogadores ópticos de HBM FiberSensing están optimizados para medir en aplicaciones con cargas intermitentes intensas, redes de sensores largas o en instalaciones capaces de resistir rayos.
Una monitorización precisa a largo plazo incrementa la eficiencia.
Garantía de alta resistencia a la fatiga.
Aplicación a altos rangos de deformación.
Posibilidad de integración durante la fabricación de la pala.
Con todas las ventajas derivadas del empleo de sensores de pequeño tamaño y con un cableado reducido.
Combinación de las ventajas de las tecnologías óptica y eléctrica.
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
WindMETER - Data Sheet | English | |||
Catálogos | ||||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | German | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
Su oferta individual
Consulta técnica gratuita
Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados