Representación de la API común para software basado en .NET

Integración flexible de sistemas de adquisición de datos de HBM de alta precisión en sus propias soluciones de software

HBM Test and Measurement (HBM) ha desarrollado una nueva API común gratuita, que permite la integración de QuantumX, PMX y MGCplus en software basado en .NET. Estos flexibles sistemas de adquisición de datos de HBM son adecuados para su uso en bancos de prueba y ofrecen la más alta precisión de medición. El término "común" se refiere a la compatibilidad entre los tres sistemas.

Todas las funciones relevantes de estos sistemas están disponibles para su integración en su propio software en un único entorno de programación. Gracias la comodidad de acceso a las funciones del dispositivo, se obtienen significativas ventajas para los usuarios. En primer lugar, las funciones generales tales como exploración de dispositivos, selección de canales y medición, son las mismas para todos los sistemas. Por lo tanto, en un cambio de hardware, se elimina la necesidad de re-programación de estos componentes. En segundo lugar, proporcionan ahorro de tiempo gracias a su configuración estructurada e intuitiva, a la vez que previenen errores. Además, existe el acceso adicional a entradas y salidas digitales y salidas analógicas para tareas de control y diagnóstico.

La descarga gratuita se puede realizar en www.hbm.com/es/interfaces. Para el inicio rápido y fácil se incluyen ejemplos y documentación en el paquete de descarga.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.