HBM lanza el sensor de fuerza ultraminiaturizado C11 Nuevo sensor ultraminiatura de fuerza de compresión C11 | HBM

HBM lanza nuevas células de carga ultrarreducidas en cooperación con Kyowa

Darmstadt, julio de 2020 – El diseño ultraminiaturizado de los transductores de fuerza de compresión de la nueva serie C11 de HBM abre posibilidades de aplicación inéditas.

Estas nuevas células con botón de carga, para fuerzas de compresión, utilizan tecnología de galgas extensométricas y no presentan deriva. Se encuentran disponibles en dos tamaños: las variantes para fuerzas nominales de 50 N, 100 N y 200 N miden tan solo 4 mm de altura y 10 mm de diámetro. Los modelos para fuerzas nominales de 1 y 2 kN tienen igualmente unas dimensiones muy compactas, con 7 mm de altura y 16 mm de diámetro. Todos los transductores de fuerza de la serie C11 tienen un diseño de membranas simétricas.

A pesar de sus reducidas dimensiones, estas células de carga tienen una clase de precisión de 0,5 pero pueden emplearse en tareas de medida con requisitos de precisión más exigentes. Se han sometido a pruebas de compatibilidad electromagnética en el laboratorio de HBM y, adicionalmente, tienen un rango de temperatura muy extenso, comprendido entre -20 y +120 °C.

Al igual que todos los demás sensores de HBM, están construidos en acero inoxidable. Se suministran con un cable fijo de 2 m de longitud. Se pueden realizar calibraciones DAkks a petición.

Más información: https://www.hbm.com/es/8748/celula-de-carga-miniatura-c11-para-fuerza-de-compresion/


Colaboración con Kyowa

Como líder global del sector de ensayos y medición, HBM coopera con Kyowa Electric Instruments Co., Ltd. en distintos campos. Tras el éxito de la introducción conjunta de las galgas extensométricas de alta temperatura KFU y de los transductores de presión P60, los transductores de fuerza ultraminiaturizados C11 representan un nuevo paso en esta colaboración.


Acerca de HBM Test and Measurement

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement, fundada en Alemania en 1950) es en la actualidad el líder tecnológico del sector de ensayos y medición. Su catálogo de productos abarca soluciones para la cadena de medida completa, desde pruebas físicas hasta virtuales. HBM tiene plantas de producción en Alemania, Estados Unidos, China y Portugal, y cuenta con presencia en más de 80 países de todo el mundo.

Más información en www.hbm.com

 

Acerca de HBK – Hottinger, Brüel & Kjaer

HBK – Hottinger, Brüel & Kjaer es la empresa resultante de la fusión de las marcas HBM Test and Measurement y Brüel & Kjaer Sound and Vibration. Su matriz es el grupo británico Spectris plc (www.spectris.com), que tiene una facturación anual de 1500 millones de libras y un equipo humano formado por unas 9.800 personas en todo el mundo.
 

Más información en: www.hbkworld.com