Transductor de fuerza piezoeléctrico compacto de alta sensibilidad y amplio rango de temperaturas

 

La precisión en la medición de fuerzas muy pequeñas en un ambiente de medición determinado impone grandes exigencias a los transductores de fuerza. El nuevo transductor de fuerza CFT 25 kN permite a HBM cumplir con estos estas exigencias. Con la misma carga a medir, el empleo de fosfato de galio durante la fabricación provoca una salida de señal dos veces más alta en comparación con el uso de cuarzo comercialmente disponible, permitiendo así la medición segura de las fuerzas más pequeñas. El efecto del flujo, a menudo percibido como molesto, también es reducido a la mitad, dando lugar a resultados precisos. Estas propiedades son útiles, por ejemplo, para las comprobaciones de interruptores o pulsadores, o durante el monitoreo de fuerzas de la soldadura.

Los clientes que exponen sus productos a condiciones climáticas extremas, como en los procesos de sellado y moldeado, así como en las pruebas de componentes, se benefician del amplio rango de temperaturas de -40 °C a +120 °C. Con una altura de sólo 26 mm y un diámetro de 20 mm, el transductor de fuerza se puede integrar fácilmente en diversas aplicaciones. La conexión mecánica se realiza de forma sencilla mediante una conexión de brida atornillada, y la conexión eléctrica se realiza a través de un conector Microdot estándar convencional. 

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.