Una lucrativa solución de sensores para los fabricantes de máquinas de envasado

FIT7A de HBM, la innovadora solución de sensores que compite con los sensores basados en la compensación de fuerzas electromagnéticas.

Las nuevas células de carga digitales ofrecen una alternativa real a los sensores basados en la compensación de fuerzas electromagnéticas. Con precios hasta un 60% más económicos que los sensores basados en la compensación de fuerzas electromagnéticas tan a menudo utilizados hasta la fecha, las modernas células de carga basadas en bandas extensométricas permiten desarrollar tipologías de máquinas y segmentos de mercado completamente nuevos. Un ejemplo son las básculas de control y clasificación de la industria alimentaria. Estos mercados sensibles a los precios y con crecientes exigencias de precisión y el deseo del llenado más bajo posible en el paquete del producto se beneficiarán en particular del nuevo desarrollo.

La célula de carga digital FIT7A de HBM es uno de los representantes de esta nueva generación. Con una precisión de clase C4 según OIML R60 y un factor de divisiones Y máximas de hasta 25.000, la FIT7A permite el procesamiento de más de 180 operaciones de pesaje por minuto.

FIT7A cuenta con amplias funciones para el procesamiento de señales. Con la ayuda de filtros digitales, las señales de ruido pueden suprimirse de manera efectiva. Varios tipos de disparadores permiten la captación precisa del peso. El software correspondiente de HBM, PanelX, admite la configuración a través de una interfaz de usuario intuitiva.

Obtenga más información sobre la tecnología de pesaje HBM en www.hbm.com/fit7

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.