Serie M: galgas extensométricas de alta resistencia a las cargas alternas

Las galgas extensométricas de la serie M están especialmente diseñadas para ofrecer una elevada resistencia a las cargas alternas con niveles de extensión superiores y altas temperaturas (de hasta 300 °C). Las galgas extensométricas de la serie M son galgas de lámina con rejillas de medición fabricadas con una aleación especial de níquel y cromo. HBM ofrece estas galgas extensométricas especiales con distintas geometrías, longitudes de rejilla de medición, respuesta de temperatura, y con resistencias de 350 ohm y 1.000 ohm.

Los nuevos materiales de alta resistencia, como las fibras composites, plantean desafíos importantes a las galgas extensométricas que se utilizan en las mediciones, especialmente cuando los componentes se llevan hasta su límite mecánico. Pueden darse situaciones en las que una galga extensométrica sometida a cargas alternas con niveles muy altos de carga se debilita y falla antes que el componente objeto del ensayo. La serie M ha sido especialmente diseñada para ofrecer una elevada resistencia a las cargas alternas, y permite hacer pruebas con materiales de alta resistencia.

LM1
Galga extensométrica lineal con una rejilla de medición para medir extensión en una dirección.

TM1

Roseta de tipo T con dos rejillas de medición en ángulo de 90º. Para la medición de fuerzas de tracción y compresión.

TM9

Roseta de tipo T apilada con dos rejillas de medición en ángulo de 90º. Para la medición de fuerzas de tracción y compresión.

XM4

Galga extensométrica con forma de V, con dos rejillas de medición en un ángulo de ±45°. Para la medición de fuerzas de torsión y cizallamiento.

RM8

Roseta rectangular con tres rejillas de medición en ángulos de 0°/45°/90°. Para estados de tensión biaxiales con direcciones principales desconocidas.

RM9

Roseta apilada con tres rejillas de medición en ángulos de 0°/45°/90°. Para estados de tensión biaxiales con direcciones principales desconocidas.

Todos estos tipos de galgas extensométricas se encuentran disponibles con rejillas de medición de distintas longitudes:

  • 1,5 mm: para aplicaciones con limitaciones de espacio o que exigen resultados de medición muy selectivos
  • 3 mm: para materiales no homogéneos, con o sin limitaciones de espacio
  • 6 mm: para materiales no homogéneos, sin requisitos de espacio

Longitud ideal de la rejilla de medición: La longitud ideal de la rejilla depende del objetivo de la medición, dado que el resultado de una medición con galgas extensométricas viene dado por la media de las extensiones. Por lo general, las rejillas de medición de entre 3 y 6 mm constituyen una solución óptima.

Se recomiendan rejillas de medición más largas para materiales heterogéneos, como el hormigón o la madera. Una galga extensométrica larga compensa la falta de homogeneidad de la pieza de trabajo y da como resultado de medición la tensión debajo de la rejilla.

Las rejillas de medición cortas son adecuadas para detectar deformaciones locales. Por lo tanto resultan idóneas para determinar gradientes de esfuerzo (cadenas de galgas extensométricas), puntos de tensión máxima y tensiones similares.

¿Tiene algún requisito especial que  no satisfaga convenientemente ninguna de las galgas extensométricas de nuestro catálogo estándar? ¿Está buscando una galga equivalente a la que utiliza en la actualidad? ¿Ha diseñado su propia galga? Póngase en contacto con nosotros: podemos fabricarle galgas extensométricas a la medida de sus requisitos a partir de 20 paquetes.

Realice su solicitud aquí

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
German
English
Instrucciones de uso
German
English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados