Amplificador de medida universal y preciso

QuantumX MX840B es de aplicación universal, independientemente del tipo de magnitud de medición a captar. Desde magnitudes mecánicas, térmicas y eléctricas hasta magnitudes hidráulicas, tales como fuerza, deformación, aceleración, par, número de revoluciones, temperatura, tensión, corriente, presión y flujo, el amplificador universal procesa cualquier señal y proporciona una respuesta adecuada a casi cualquier tarea de ensayo y medición. El módulo QuantumX MX840B remarca su carácter integral gracias a sus entradas universales con parametrización automática de canales (TEDS).

El nuevo módulo también es compatible en cada canal con transductores piezoeléctricos (IEPE / ICP) alimentados con corriente. Con un ratio de medición de 40 kS/s y un ancho de banda de la señal de 7 kHz, también es adecuado para la medición y el análisis de vibraciones eléctricas, vibraciones mecánicas y ruidos en el rango de tiempo, frecuencia y ángulo. Al igual que todos los demás módulos QuantumX, el nuevo MX840B se puede utilizar hasta a 100 m y en tiempo sincrónico gracias a Ethernet y PTP. De este modo la tecnología de medición se aproxima al punto de medida y se puede integrar fácilmente en redes.

Gracias a su flexibilidad, el amplificador universal es tanto para uso móvil como estacionario en diversas aplicaciones, por ejemplo, en l construcción durante los ensayos de funcionamiento y durabilidad o en las pruebas de rendimiento y eficiencia de los accionamientos.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.