Detección inteligente y precisa de picos en redes de Bragg en fibra complejas
Aunque su interrogador tenga un alto rango dinámico, ¿le saca todo el partido posible?
En las redes de sensores del mundo real, las pérdidas pueden cambiar con el tiempo y afectar de forma distinta a los sensores, lo cual afecta a las mediciones.
HBM FiberSensing ha desarrollado un método innovador que detecta de forma precisa y estable todos los picos de una red de Bragg en fibra (FBG), y que resulta muy útil en redes de sensores grandes y complejas. Este método se denomina SPD - Smart Peak Detection (detección de picos inteligente).
Ahora, el método SPD está integrado en el sistema operativo en tiempo real de los integradores BraggMETER® de HBM FiberSensing. Eso los convierte en una herramienta ideal para aplicaciones de campo en las que coexisten redes de Bragg en fibra de alta y baja reflectividad, en las cuales las pérdidas de señal son a menudo un problema.
Características de la detección de picos inteligente
- Detección de sensores FBG críticos (con altas pérdidas y baja reflectividad).
- Umbral adaptable, referenciado a los picos, para una mayor exactitud.
- Más de 100 sensores por canal (1, 4 y 8 canales).
- Intervalo de medición configurable para cada sensor.
- Funcionamiento autónomo, con grabación de datos en unidades técnicas.
- Toda la funcionalidad se controla por completo a través de software (BraggMONITOR).
- La sensibilidad de detección no se ve afectada por la evolución de las pérdidas)