Acoplamientos de precisión para transductores de par de HBM
Los acoplamientos de los transductores de par son unos accesorios con una importancia esencial. Una brida medidora de par es un transductor extremadamente preciso capaz de medir con un grado de incertidumbre muy bajo. Pero, para eso, deben cumplirse una serie de requisitos. Uno de los más importantes es que hay que reducir al mínimo las cargas parásitas que afectan al transductor. Sin embargo, una de las fuentes de estas cargas son los errores de alineación en la cadena cinemática.
La principal función de un acoplamiento —aparte de transmitir el par con precisión— es la compensación de desajustes
En casi todas las aplicaciones prácticas se producen desajustes entre el lado de accionamiento y el lado sin accionamiento. Los desajustes se deben a tolerancias dimensionales en los componentes utilizados, así como a influencias externas (como la temperatura), que impiden suprimirlos por completo.
- Desajuste axial
- Desajuste radial
- Desajuste angular
Nuestro vídeo explica, mediante un ejemplo, cómo se utiliza un acoplamiento doble y cómo funciona en el contexto de un transductor de par.
Herramienta online de configuración de acoplamientos de precisión mayr
La herramienta de configuración online para acoplamientos mayr de precisión permite elegir cómodamente una configuración adaptada a los requisitos y solicitar el producto original adecuado al fabricante.