Bandas extensométricas para materiales compuestos de fibra con tiempos de entrega cortos

Con su nueva serie de bandas extensométricas para materiales compuestos de fibra, HBM Test and Measurement (HBM), el mayor fabricante del mundo de bandas extensométricas, amplía su cartera de productos de bandas extensométricas.

El uso de nuevos materiales, tales como los compuestos de fibra, permite estructuras más estables en comparación con el uso de acero, al mismo tiempo que consiguen una reducción del peso. Las bandas extensométricas convencionales suelen fallar sobre todo cuando dichos materiales están diseñados para llegar a sus límites, lo cual supone nuevos desafíos para la tecnología de medición. HBM hace frente a dichos desafíos con las bandas extensométricas de su recientemente desarrollada Serie M, proporcionando así una solución adecuada.

Las nuevas bandas extensométricas alcanzan más ciclos de carga a un nivel de deformación mucho más alto que las bandas extensométricas convencionales. Por ello, durante las pruebas de la vida útil de la serie M fueron posibles, por ejemplo, 10 millones de ciclos a un nivel de deformación de 2.000 µm/m. Debido al uso de una aleación especial de níquel y cromo para la rejilla de medición y de resina fenólica reforzada con fibra de vidrio para la lámina portadora, ha podido mejorarse la vida útil descrita por las curvas de Wöhler.

La Serie M está disponible en diferentes geometrías, longitudes de rejilla de medición y ajustes de temperatura. Los modelos más comunes están disponibles en stock para una entrega inmediata.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.