El líder indiscutible en tecnología de pesaje. HBM: el original
La tecnología de pesaje de HBM es sinónimo de precisión, seguridad, fiabilidad y calidad. Desde hace más de 60 años, esas son nuestras mayores bazas, en todo el mundo. Nuestra marca destaca por su potente capacidad innovadora y por sus soluciones flexibles y con alta eficacia de costes, adaptables a prácticamente cualquier necesidad de nuestros clientes. Los productos de tecnología de medición de HBM son la cota de referencia de la industria. Por eso, muchos de nuestros competidores utilizan las células de carga de HBM como modelo para desarrollar sus propios productos. O las copian.
Las células de carga de HBM se distinguen por sus resultados de medida de alta precisión y por su excepcional fiabilidad, incluso en condiciones de medición y de trabajo muy exigentes. Pero, para reconocer el original, no hace falta llevarlo al límite: solo hay que fijarse en la etiqueta con holograma. HBM también suministra un amplio catálogo de células de carga de alta calidad. De este modo, los usuarios siempre pueden elegir entre varias soluciones para distintas tareas de medida, con especificaciones extremadamente amplias. Muchas de nuestras células de carga tienen dimensiones idénticas, lo que significa que se pueden sustituir con rapidez si cambian los requisitos: toda una garantía de flexibilidad máxima.
Como ejemplos representativos de los puntos fuertes de HBM, cabe destacar las células de carga monoplato SP4, la PW15B, la PW15AH con encapsulado hermético y la PW25, de fácil limpieza y también con encapsulado hermético. O las células de carga de flexión de viga, robustas y aptas para pesaje legal, como la HLC en versiones B1 y B2, con clases de precisión C3, C4 y C6, y las versiones más económicas ELC y BLC.
Líderes en innovación durante más de 60 años
Las células de carga están en los genes de HBM y nuestra empresa ha contribuido durante décadas a dar forma a este segmento del mercado. HBM ha sido responsable de importantes innovaciones y estándares comúnmente aceptados. Un buen ejemplo es la Z6 una célula de carga de flexión de viga que, después de casi cuarenta años en el mercado, aún sigue demandándose por su precisión y prestaciones.
Otro ejemplo de los logros de HBM es la PW27, la primera célula de carga aséptica en su género, o la gama FIT®, con las primeras células de carga dinámica sin amortiguación de aceite, que destacan por sus excelentes propiedades dinámicas. Nuestra empresa garantiza que todas las células de carga suministradas cumplen todas las especificaciones, incluso en básculas para pesaje legal y para temperaturas comprendidas entre -10 y +40 °C.
Nuestra prioridad es la competitividad de nuestros clientes
Los clientes necesitan ser competitivos. Eso exige prestar mucha atención al coste de los sensores empleados en las aplicaciones y sistemas. El precio inicial de compra no es el único factor importante; en el coste total de propiedad también influye la fiabilidad, la reproducibilidad y la presencia internacional. HBM le garantiza todo eso, con el complemento indispensable de un equipo comercial competente y bien enfocado. Por todo ello, HBM es la elección natural cuando se requieren productos fiables y robustos, y cuando el servicio y la reparación suponen un desafío.
Grandes innovaciones, ahora y en el futuro
HBM seguirá invirtiendo en el desarrollo y la producción de sus galgas extensométricas y en nuevas posibilidades de aplicación. Esta estrategia está justificada por el éxito continuado de nuestros productos entre nuestra base de usuarios. Las células de carga monoplato PW25 y PW27 nos señalan el camino. Lo mismo se puede decir de la nueva célula de carga digital FIT7A del modelo HLC de viga de flexión con clase de precisión C6 y construcción en acero inoxidable. Incluso un modelo tan clásico como el Z6 tiene aún muchos años de servicio por delante.