HBM integra más magnitudes de medida en los procesos de medición

La nueva versión del software de adquisición y análisis de datos catman, en conjunto con el sistema de medición electrónico universal QuantumX de HBM, ofrecen una solución completa y eficiente para una numerosa variedad de tareas de medición.

El aumento de demandas de los clientes para una investigación lo más completa posible del objeto de medición viene requiriendo un gran número de magnitudes de medida en el marco de una medición. Esto ha llevado a HBM a desarrollar una solución básica para el análisis de ruido.

Además de las magnitudes de medida mecánicas, eléctricas y térmicas, la electrónica de medición QuantumX ahora registra mediante el software de adquisición de datos catman mediciones acústicas también de nivel básico durante un proceso de medición. Esto logra reducir los costes de muestras de ensayo a la vez que aumenta la eficiencia de la medición. La solución de la nueva versión catman 4 proporciona una ponderación en dBA de señales acústicas ya durante la medición. Un nuevo espectro de frecuencia 2D en color permite el análisis de señales dinámicas a lo largo del tiempo. Para la evaluación se pueden crear análisis FFT rápida y fácilmente usando un rango relevante de la señal marcado por el usuario. También existe la posibilidad de convertir las señales acústicas registradas en un archivo de audio (formato *.wav).

En definitiva, para los usuarios de la tarea de medición se genera una imagen del objeto de medición aún más completa en menos tiempo, lo que se resume en un aumento en la calidad del producto final.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.