Cadena de medición digital completa, desde la célula de carga hasta el software

Con la nueva familia de células de carga FIT7A basada en bandas extensométricas y el software de adquisición y análisis de datos PaneIX, HBM ofrece una completa cadena de medición digital para procesos de pesaje dinámico.

La necesidad de células de carga que operen de forma precisa y rápida y ofrezcan soluciones asequibles y completas para el pesaje dinámico, la clasificación, el llenado y la dosificación, está creciendo rápidamente. HBM Test and Measurement (HBM) ha desarrollado la familia de celdas de carga digitales FIT7A en respuesta a la alta demanda a nivel mundial.

Las células de carga FIT7A basadas en bandas extensométricas están diseñadas principalmente para el pesaje dinámico de productos envasados en básculas de control (controladoras de peso). Dependiendo del diseño de la máquina, se pueden lograr más de 180 pesajes por minuto en cargas nominales de 3 a 75 kilogramos. FIT7A cumple con la clase de precisión C4, siendo segura y fiable en condiciones de aplicación severas gracias a su tipo de protección IP66.

La célula de carga FIT5A digital herméticamente encapsulada es especialmente adecuada para procesos de llenado de líquidos y mercancía a granel, por ejemplo en botellas o latas. Tanto FIT7A como FIT5A ofrecen una alta resistencia a la torsión y a la flexión y proporcionan una protección de sobrecarga integrada. Las células de carga están disponibles con distintas interfaces digitales y permiten un control de proceso externo por medio de cuatro salidas y dos entradas de control. El intuitivo software PanelX con funciones de análisis y documentación y control táctil completa la cadena de medición digital. Las ya disponibles células de carga de la familia FIT7A basadas en bandas extensométricas son, por lo tanto, una excelente solución eficaz y económica para un pesaje dinámico preciso, rápido, duradero y fiable en numerosas aplicaciones.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.