Medición de fuerza desarrollada específicamente para el cliente en calidad de serie

HBM Test and Measurement continúa ampliando su posición de liderazgo en la tecnología de medición de fuerza. HBM cuenta con una larga experiencia en el desarrollo y producción de transductores de fuerza.

Así pues, el primer sensor de fuerza en serie fue introducido en el mercado en 1958.

Todas las tecnologías clave necesarias que utiliza HBM para su fabricación son propias. En el caso de los sensores de fuerza basados en bandas extensométricas, dichas tecnologías son: el elemento de muelle, las bandas extensométricas, la interconexión y la calibración. Esta última puede realizarse en el enorme campo de fuerza de 10 N hasta 5 MN.

El desarrollo lógico de las competencias tecnológicas de medición de fuerza ha llevado a HBM a fusionar la producción en serie de sensores de bandas extensométricas con la línea personalizada para el cliente. Puesto que HBM cuenta con todos los componentes disponibles en un solo lugar, es capaz de desarrollar sensores de alta calidad personalizados, los cuales se pueden producir también en mayor cantidad dado el caso. Cualquier ajuste en la etapa de desarrollo de las bandas extensométricas así como las medidas de calibración se realizan directamente en HBM, sin ninguna necesidad de intervención de terceros. Esto permite obviamente acortar los tiempos de desarrollo considerablemente.

Esta estrategia también se aplica a los sensores piezoeléctricos, para cuya fabricación, el socio de HBM dispone de todas las competencias básicas en casa (desarrollo de cristales, producción de carcasas y de calibración). Por lo tanto, HBM está ahora en condiciones de ofrecer sensores personalizados, tanto piezoeléctricos como basados en bandas extensométricas, a nivel de serie.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.