HBM está expandiendo la tecnología de medición óptica

HBM Test and Measurement amplía su cartera de productos para la tecnología de medición óptica. Estos productos se utilizan principalmente en pruebas estructurales y en el desarrollo de materiales ligeros.

En el transporte y la construcción, los sectores de la ingeniería mecánica y de la energía desarrollan y utilizan cada vez más materiales ligeros para reducir significativamente el peso. A este respecto, la tecnología de medición óptica ha logrado considerables ventajas en los ensayos de materiales con el aumento de los niveles de tensión y los cambios de carga alta, gracias a las dimensiones geométricas reducidas y la alta estabilidad de medición. También en el entorno de fuertes interferencias electromagnéticas, los sensores ópticos se convierten en la primera elección en comparación con las bandas extensométricas eléctricas, gracias a su inmunidad a estas influencias.

Con la adquisición de la empresa portuguesa especializada en fibra óptica S.A. en 2014, HBM viene dedicando a este tema una mayor intensidad.

Esta nueva orientación convierte a HBM en el único proveedor mundial de la cadena de medición óptica completa. Esta incluye, sensores de Bragg de fibra óptica, tales como bandas extensométricas, sensores de tensión, temperatura e inclinación, acelerómetros y los interrogadores, que pueden ser conectados a través de una interfaz Ethernet en cualquier PC estándar mediante TCP / IP. La extremadamente alta estabilidad y durabilidad de la cadena de medición óptica y las mencionadas ventajas permiten reducir significativamente las paradas de las plantas, por ejemplo, para realizar pruebas de las palas del rotor de las turbinas de viento. Asimismo, la alimentación de corriente desde una gran distancia requerida en algunos casos por motivos de seguridad, ya es cosa del pasado.

FiberSensing-Website

fibersensing.com

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.