Notas de aplicación sobre galgas extensométricas ópticas

El sensor óptico de deformación OL-LT ofrece un amplio rango de medición de temperaturas y deformación. El OL-LT es perfecto en todo tipo de ambientes, con calor o frío extremo, y permite analizar grandes tensiones en los materiales; por ejemplo, en aplicaciones aeroespaciales.

El OL-LT complementa a la galga extensométrica óptica OL, que ofrece una alta precisión en términos de sensibilidad y está indicada para cargas alternas continuas en grandes deformaciones. Los dos sensores se instalan de la misma forma.

Principales características del sensor óptico de deformación OL-LT:

  • Amplio intervalo de temperatura (-40 a +100°C)
  • Medición de grandes deformaciones (deformación de +-2%)
  • Protección contra perturbaciones de la señal

Product Literature