Célula de carga digital FIT5A: el cerebro de las llenadoras Célula de carga digital FIT5A: el cerebro de las llenadoras | HBM

Célula de carga digital FIT5A: el cerebro de las llenadoras pesadoras

La presión de los precios afecta de forma creciente a los alimentos de alta calidad. Para los fabricantes de máquinas llenadoras, eso exige una precisión cada vez mayor, que minimice el sobrellenado y acelere la producción

Las llenadoras pesadoras equipadas con células de carga digitales FIT5A cumplen todos estos requisitos. La FIT5A es el resultado de más de 10 años de estrecha colaboración con líderes del sector. A lo largo de ese tiempo hemos optimizado hasta los detalles más mínimos de nuestra célula de carga para utilizarla en este tipo de maquinaria.

La FIT5A también está especializada en tareas de dosificación; para ello dispone de filtros integrados y de un sofisticado algoritmo de llenado. En definitiva, es el cerebro de las básculas de cabezales múltiples y de las básculas de contenedor.

  • Precisión confirmada: certificación OIML C4, valor Y hasta 25.000
  • Capacidad máxima: 5 kg ... 50 kg

A la medida de las llenadoras pesadoras

  • Diseño compacto: requisitos mínimos de espacio en llenadoras rotatorias.
  • Protección IP68/69K incluso en el conector: la solución perfecta para ambientes húmedos y sistemas de limpieza a alta presión.
  • Acero de alta seguridad alimentaria y resistente a los detergentes enérgicos.
  • Electrónica integrada, para una máxima precisión. Resultado: menos sobrellenado y más producción.

Robusta

  • Resistencia a sobrecargas del 1000%: si el personal de limpieza pisa la célula mientras trabaja a toda prisa... ¡no pasa nada!
  • Alta estabilidad frente a fuerzas laterales: resiste la dureza de la manipulación de botellas.
  • Excelente comportamiento en caso de cargas descentradas: ideal en caso de admisión excéntrica de botellas (aplicación de cargas excéntricas).
  • Conector en lugar de cable: sustitución rápida en caso de emergencia.

Inteligente

  • La FIT5A puede controlar válvulas de forma autónoma y regular todo el proceso de llenado, sin necesidad de un PLC adicional.
  • Algoritmo de llenado avanzado, con numerosas funciones especializadas; por ejemplo, detección de rotura de botellas. Puede adaptarse a cualquier tarea de llenado y dosificación.
  • Manejo mediante el software gratuito PanelX: ahorro de un tiempo de desarrollo muy valioso.
Protección a sobrecargas del 1000%

...si el personal de limpieza pisa la célula mientras trabaja a toda prisa... ¡no pasa nada! 


CAD Drawings and CAD Models

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Disponible en dos variantes

  • 1 conector: para uso en combinación con un PLC.
  • 2 conectores: la célula de carga controla de forma autónoma el cabezal de llenado.

Comunicación con la máquina:

  • Compatibilidad con bus de campo: RS485, CANopen y DeviceNet

Para más información, ver la ficha técnica.


Configure, analice y optimice sus procesos de llenado con PanelX

PanelX es un software multiplataforma de HBM que le permite configurar, ajustar y analizar sus aplicaciones dinámicas de tecnología de pesaje.

Se puede utilizar para configurar de forma sencilla e intuitiva el algoritmo de llenado que lleva integrado la célula FIT5A.

PanelX analiza parámetros tales como el tiempo de llenado o el caudal residual, y le ayuda a optimizar los procesos de llenado.

Pulse aquí para más información

Documentos y descargas

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
FIT5A - Data Sheet English
FIT5A - Datenblatt German
FIT5A - データシート Japanese
Catálogos
Digital weighing technology solutions - Brochure English
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre German
Manuales de instrucciones
FIT5A - Operating Manual French, English, German, Italian
Accesorios
1- KAB - データシート Japanese
Cables and Connectors - Data Sheet English
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques French
Kabel mit Stecker - Datenblatt German
Certificados
FIT5, FIT/5... - OIML Certificate English
FIT5, FIT/5... - Test Certificate English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
Declaration of Conformity
FIT5A - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Otros materiales
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen English
Device Descriptions
EDS Files

Date: 07/2023  |  Size: 39 KB

Multiidioma
Firmware
WT Release Notes

Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases

Date: 07/2023  |  Size: 121 KB

Multiidioma
Software
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
PanelX WebHelp

WebHelp for PanelX in English and German language.

Date: 03/2019  |  Version: 2.0.6  |  Size: 23 MB

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.