Células de carga robustas para el pesaje preciso de cargas en suspensión
Con la nueva célula de carga a tracción Z16A, HBM ofrece una solución única para el pesaje de cargas suspendidas. Entre sus aplicaciones se cuenta, por ejemplo, la medición gravimétrica del nivel o la dosificación con recipientes de proceso conectados.
La célula de carga a tracción Z16A fabricada con acero inoxidable está disponible en cargas nominales de 7,5 t y 15 t y se puede adquirir en versiones de la clase de precisión D1 y C3 según OIML R60. Además, Z16A está encapsulada herméticamente y alcanza el grado de protección IP68/IP69K, el cual permite su uso en un ambiente húmedo.
Gracias a una sofisticada introducción de la fuerza, la Z16A es idónea para su instalación suspendida en básculas de depósitos, básculas en banda, básculas de dosificación y básculas híbridas. La célula de carga está probada CEM según OIML R60 (2006) y resiste una carga de hasta 10 V/m.
El uso del adaptador M36x3 para Z16A de adquisición opcional permite una sencilla integración mecánica, existiendo además la alternativa de las anillas articuladas. Por otro lado, en el circuito de hexafásico se ofrecen diferentes longitudes de cables aptos para contrastar. Esta flexibilidad reduce los costes de instalación, sin influir en la clase de precisión de la célula de carga.
Capacidad máxima | 7,5 t / 15 t |
Clase de precisión | D1 / C3 |
Homologaciones | OIML R60 |
Notas | Sometida a pruebas EMC (según EN 45501) |
Material | Acero inoxidable |
Grado de protección | IP68 (en las condiciones de prueba más estrictas, con 1 m columna de agua/100 horas) / IP69K (agua a alta presión, limpieza con vapor) |
Nominado para
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.