El desarrollo y las pruebas de grandes sistemas de accionamiento para sectores tales como la maquinaria agrícola, los barcos o la automoción requiere el uso de transductores de par calibrados. Por lo general, solo se aceptan certificados de calibración DAkkS (DAkkS = organismo nacional de homologación de la República Federal de Alemania) expedidos por laboratorios de calibración acreditados. Gracias a su nueva máquina de calibración del par de 400 kN•m de su laboratorio de calibración interno acreditado, HBM cuenta con el único equipo de calibración comercial para pares elevados disponible en Europa y puede garantizar tiempos de entrega más cortos.
Desde 0,5 N•m hasta 400 kN•m: un laboratorio para toda la cartera de productos de par
La máquina de calibración de par de HBM está homologada por el DAkkS (según la norma ISO 17025) para valores entre 30 kN•m y 400 kN•m. Por lo tanto, el laboratorio de calibración de HBM cubre toda la cartera de productos de par, con capacidades entre 0,5 N•m y 400 kN•m.
La nueva máquina de referencia presenta una alineación vertical y permite calibrar pares tanto en sentido horario como antihorario, de conformidad con las normas DIN 51309 y VDI2646. Como transductores de referencia se utilizan transductores de par T10FH/150 N•m y T10FH/400 kN•m Estos dos transductores de precisión permiten alcanzar una incertidumbre de medición de tan solo el 0,1%.
Una de las claves de este logro es la cadena de comparación, ininterrumpida y documentada, que traza estos transductores de par hasta el patrón nacional alemán. El patrón nacional alemán, es decir, la máquina de calibración de mayor nivel, con 1.1 MN•m, también denominada "máquina patrón de par", que se encuentra situada en el PTB (Instituto Alemán de Metrología), ofrece una incertidumbre de la medición del 0,08%.
Homologado por DAkkS: aceptado en todo el mundo
En 1977, HBM fue la primera empresa alemana certificada como laboratorio de calibración DAkkS oficial. Desde entonces, ha calibrado para sus clientes equipos de medición de una gran variedad de magnitudes, garantizando su trazabilidad según la norma DIN EN ISO 9001. El Instituto Alemán de Metrología (PTB) verifica a intervalos regulares las funciones de medición de los patrones de referencia empleados. El certificado de calibración demuestra la trazabilidad.