El cliente quería un sistema de adquisición de datos (DAQ) que pudiera funcionar de forma distribuida o centralizada. Debía ser un sistema portátil, compacto y robusto, adecuado para realizar pruebas a bordo de vehículos en condiciones adversas y capaz de proporcionar tensión de alimentación a los transductores de presión. Los ingenieros necesitan realizar pruebas de tensiones, temperatura, presión, revoluciones y vibraciones en la caja de transmisión de las locomotoras.
Nuestro cliente es el mayor fabricante de locomotoras eléctricas de China y la empresa elegida por el gobierno chino para suministrar material rodante de transporte público. Sus principales productos son locomotoras eléctricas y vehículos de transporte público, pero también suministra vehículos de ingeniería ferroviaria, equipos eléctricos y sistemas de frenos. Su centro de pruebas está especializado en los ensayos de todo tipo de componentes de locomotoras eléctricas; por ejemplo, transformadores de potencia, motores eléctricos, cajas de transmisión, resistencia de carrocerías, etc.
Requisitos del sistema de adquisición de datos

La solución de HBM
De acuerdo con los requisitos del sistema, recomendamos un robusto sistemas de adquisición de datos de la serie SomatXR.
El potente sistema de adquisición de datos SomatXR está especialmente indicado para aplicaciones en entornos adversos. Sus módulos ofrecen un amplio intervalo de temperatura de trabajo y están protegidos contra la humedad, la suciedad, los golpes y las vibraciones.
Este sistema de adquisición de datos se complementa con una interfaz web, de manejo sencillo, que no requiere ninguna instalación de software. La interfaz permite parametrizar los canales, monitorizar los trabajos de medición y visualizar los datos medidos, todo ello a grandes distancias del punto de medición. En total, ofrecimos diez módulos distintos y los accesorios correspondientes.
Por qué el cliente eligió a HBM
El cliente eligió la serie SomatXR por sus funciones flexibles, escalables y distribuibles. Entre otras cosas, valoró que sea un sistema fiable al que es posible conectar directamente transductores IEPE y de tensión. Después de llevar a cabo un ensayo de prueba, el cliente quedó totalmente convencido de que la solución de HBM es fácil de usar, universal y fiable.
* = Precision Time Protocol, versión 2