Medición de par optimizada en bancos de pruebas de motores

HBM ofrece la posibilidad a la industria automovilística de realizar pruebas de motores más eficientes gracias a su sistema amplificador de medidas industrial PMX. Entre sus ventajas principales se encuentran la estabilidad ante perturbaciones durante los procesos de medición y la precisión del control de procesos.

El objetivo es desarrollar el rendimiento de los motores actuales y futuros para que cumplan con las normas futuras en cuanto a eficiencia de combustible y permitan pruebas innovadoras en el ámbito de la tecnología de fabricación y ensayo.

HBM (HBM Test and Measurement) ha desarrollado con su sistema amplificador de medida PMX una plataforma técnica de medición precisa y estable ante perturbaciones para bancos de pruebas, la cual contribuye a mejorar el rendimiento de los motores.

Las nuevas opciones de filtrado y escalado de la medida de par permiten el uso preciso en un funcionamiento parcial. El transductor de par se puede escalar en PMX por medio de la curva característica del polinomio de alta precisión o tabla de características con reconocimiento automático de rotación en sentido horario y antihorario.

HBM ha implementado para PMX el filtro CASMA-Filter (Cranc Angle Synchron Moving Average) con medio flotante por medio del ángulo de rotación. El nuevo diseño de filtro se utiliza, por ejemplo, para el medio flotante sincrónico al ángulo del cigüeñal con el fin de determinar la distribución de par dependiente del cilindro.

PMX genera en tiempo real magnitudes nominales, tales como rendimiento, valores medios y máximos, e incluso realiza el control de par por medio del controlador PID. El sistema amplificador medida PMX con sus interfaces de comunicación abiertas, en combinación con transductores de par HBM de alto rendimiento, proporciona procesos de prueba eficientes en el sector automovilístico.

Productos relacionados

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.