Medición digital de velocidad de rotación y par con clase de precisión de hasta 0,01

Con el amplificador digital de impulsos y frecuencia QuantumX MX460B, HBM Test and Measurement ofrece la posibilidad de realizar mediciones de velocidad de rotación y par dinámicas y fiables que cumplen con los requerimientos variables de distintos accionamientos.

Ya sea para motores de combustión interna como para accionamientos electrónicos o híbridos, el constante aumento de la cantidad de accionamientos modernos exige una flexible y fiable técnica de medición del banco de ensayos. El amplificador digital de impulsos y frecuencia de 4 canales MX460B es un módulo dinámico y preciso que agrupa el sistema de amplificación de medida QuantumX de HBM para la medición de par, velocidad de rotación, ángulo, posición y desplazamiento.

Los cambios de los valores medidos pueden analizarse fácilmente en un rango de frecuencia de medida de hasta 40 kHz y una alta clase de precisión de hasta 0,01. El amplificador descompone las señales de frecuencia digitales de velocidad de rotación y par por medio de la interpolación y la extrapolación con velocidades de muestreo de hasta 100 kS/s por canal, lo que garantiza una cadena de medición digital y sin pérdidas.

Productos relacionados

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.