SomatXR MX471-R puede integrar cuatro redes CAN simultáneamente

El módulo de bus CAN SomatXR MX471-R facilita la integración simultánea de hasta cuatro redes CAN con el sistema de adquisición de datos SomatXR. Este módulo es una versión más robusta del QuantumX MX471. Por su clase de protección IP65/IP67 y su alta resistencia a los golpes y las vibraciones, resulta ideal para uso en condiciones extremadamente duras, como ensayos de vehículos de campo o en pistas de pruebas.

Absolutamente único: SomatXR MX471-R integra cualquier número de nodos CAN en el sistema de adquisición de datos SomatXR. Puede adquirir de forma sincronizada señales suministradas a través de CAN y datos proporcionados por módulos de medición analógicos. SomatXR MX471B-R es compatible con CAN clásico. El modelo de última generación, SomatXR MX471C-R, puede incluso decodificar señales de CAN-FD.

Extremadamente duradero

  • Clase de protección IP65 / IP67 (polvo y agua).
  • Fiable incluso en presencia de cargas de vibración continuas hasta 10 g.
  • Resistencia a impactos hasta 75 g.
  • Utilizable en un amplio intervalo de temperatura, entre -40 °C y +80 °C

Apto para uso en aplicaciones difíciles, debido a su resistencia a los impactos y a su clase de protección IP65/IP67.

Potente

  • Compatible con un gran número de protocolos, como CAN-FD y CAN clásico.
  • Solo se requiere un único dispositivo para recibir datos, cambiar el tipo y la compilación de los datos, y enviarlos.
  • Altas velocidades de transmisión de hasta 4 Mbit/s.
  • Conexión sencilla a través de Ethernet o FireWire

Alta capacidad de integración con numerosos protocolos y altas velocidades de transferencia.

Integración versátil

  • Integración sincronizada de hasta cuatro redes CAN.
  • Perfectamente integrado con el resto de elementos de la familia SomatXR/QuantumX.
  • Cuatro canales configurables de forma individual y eléctricamente aislados.
  • Amplio surtido de accesorios, como cables, conectores, controladores y software de adquisición de datos.

A la medida de las tareas más exigentes, gracias a la integración simultánea de hasta cuatro canales CAN.

Receptor y transmisor de CAN clásico

MX471B-R

  • Velocidad de transferencia de datos: hasta 1 Mbit/s
  • Protocolos: CAN 2.0 A/B, CCP, xCP-on-CAN, J1939
  • Funciones: recepción (adquisición de datos en bruto y decodificados), envío (incluido mapping), pasarela CAN-to-CAN
  • Interfaces: Ethernet, FireWire

Cuando opera como receptor, el MX471B-R permite adquirir todas las señales del bus CAN clásico (por ejemplo, velocidad del vehículo o temperatura del motor) como datos en bruto, de forma sincronizada con los datos de medida analógicos. Adicionalmente, es capaz de decodificar hasta 128 señales, darles salida en tiempo real y utilizarlas como activación para el almacenamiento de datos. Cuando funciona como transmisor, el módulo puede transferir hasta 128 señales de entrada a un registrador de datos externo o a la unidad de control de un banco de ensayos.

HBMshop Resumen de SomatXR

Grabación de alta velocidad en CAN-FD

MX471C-R

  • Velocidad de transferencia de datos: hasta 4 Mbit/s
  • Protocolos: ISO CAN FD 11898-1:2015, CAN 2.0 A/B
  • Funciones: Recepción (decodificada)
  • Interfaces: Gigabit Ethernet, FireWire

El módulo MX471C-R ofrece prestaciones aún más altas de decodificación de datos CAN, gracias a CAN-FR. Como tiene una velocidad de transferencia de datos flexible de hasta 4 Mbit/s, ofrece un ancho de banda mayor.

Próximamente en HBMshop Resumen de SomatXR

Descargar archivos STEP CAD para este producto
SomatXR MX471-R Archivos STEP CAD
SomatXR MX471-R Archivos STEP CAD para accesorios

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
English
Japanese
German
English
German
Catálogos
Portuguese
English (US)
German
Japanese
English
Manuales de instrucciones
English
English
English
German
Guías de rápidas
English, German
Accesorios
English
German
English
English, German
English, German
English
English, German
English
English
German
Driver

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Date: 06/2019  |  Version: 1.1.0  |  Size: 67 MB
Related Documents:

Multiidioma

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Date: 09/2018  |  Version: 4.0  |  Size: 25 MB
Related Documents:

Multiidioma

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multiidioma

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
Related Documents:

Multiidioma
Instrucciones de seguridad
English, German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Firmware

Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R)

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

 

Date: 11/2019  |  Version: 4.28.30  |  Size: 14 MB
Related Documents:

Multiidioma

Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R.

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

 

Date: 11/2019  |  Version: 4.28.30-C  |  Size: 72 MB
Related Documents:

Multiidioma
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 09/2019  |  Version: 5.3.2  |  Size: 392 MB
Related Documents:

Multiidioma

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 03/2016  |  Version: 1.0  |  Size: 6 MB
Related Documents:

Multiidioma

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multiidioma

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• FireWire Driver (optional)

• All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

 

Date: 11/2019  |  Version: 4.91  |  Size: 516 MB
Related Documents:

Multiidioma

Páginas relacionadas

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados