Los contenedores alcanzan su peso ideal gracias a Multi-Trans y HBM
24 horas. Ese es el tiempo que tarda en llenarse por completo un contenedor de 30 toneladas con escorias de un horno de combustión. Una vez lleno, se sustituye por otro contenedor vacío; pero esta operación genera algunos costes innecesarios. Para empezar, el personal de la planta debe monitorizar el proceso de llenado y comprobar que el contenedor alcanza el máximo de su capacidad. Y, hasta que el contenedor no se llena, el camión que debe transportarlo está parado.
Multi-Trans ha desarrollado una solución con su transportador eléctrico a medida SET 30. Se trata de un remolque de plataforma sin conductor que sustituye al camión durante el llenado del contenedor. Además, este innovador sistema de transporte lleva un seguimiento del proceso de llenado. Como resultado mejora la gestión del personal y se liberan recursos valiosos, lo que a su vez se traduce en un ahorro económico considerable y una mayor eficiencia. Para que este remolque inteligente realice sus tareas, Multi-Trans utiliza tecnología de pesaje de alta precisión de HBM. Esta tecnología garantiza un uso óptimo de la capacidad de carga de los contenedores, y participa de manera fiable e independiente en el proceso de control de llenado.



Multi-Trans, soluciones individualizadas de transporte interno
- Fundadores: Mathias Floß y Burkhard Pech
- Año de creación: 2005
- Número de empleados: 20
- Sede: Moosburg/Pfrombach
- Productos: Remolques pesados con capacidad hasta 150 t según especificaciones del cliente, remolques eléctricos de plataforma, tractores eléctricos, remolques cuello de cisne
Multi-Trans GmbH
Naustr. 1
85368 Moosburg/Pfrombach, Alemania
Tel.: +49 (0)8762 727923-0
Fax: +49 (0)8762 727923-75
Internet: www.multi-trans.de
E-mail: [email protected]
Un remolque sin conductor que “piensa” por sí solo
Con el transportador eléctrico automotor SET 30, Multi-Trans ofrece a sus clientes una solución de transporte con numerosos beneficios: además de estar adaptado a los contenedores comerciales con ruedas estándar, sus dimensiones compactas, su elevada capacidad de carga —30 toneladas— y su reducido radio de giro —tan solo 9 metros— permiten utilizarlo en aplicaciones muy variadas. Por su fuera poco, resulta muy económico, gracias a su báscula integrada, capaz de realizar labores importantes de monitorización y control.
Un ejemplo de sus posibilidades es la situación de la que hablábamos al principio de este artículo: en primer lugar, un camión deposita un contenedor con ruedas vacío sobre la plataforma del remolque. A continuación, un operario posiciona el remolque, por control remoto, bajo un conducto de descarga. Durante las siguientes 24 horas, el contenedor recibe las escorias de la combustión. Cuando se alcanza el peso de llenado máximo predefinido, el indicador de pesaje envía una señal al transportador de cinta, con lo que el llenado se interrumpe automáticamente. En ese momento se necesita un operario que guíe el remolque de forma segura hasta un basculador, utilizando un espacio reducido de manera eficiente. El camión recibe automáticamente el contenedor desde la plataforma eléctrica, sin necesidad de utilizar maquinaria externa.
HBM aporta su experiencia en tecnología de pesaje
Con los productos de HBM, la báscula de control se integró en el vehículo conforme a las especificaciones. El proyecto se llevó a cabo de forma rápida y con excelente eficacia de costes, y contribuyó a mejorar las prestaciones. Por ejemplo, la instalación del módulo de pesaje HBM 1-RTN/M2LBR22T weighing module en el chasis del vehículo fue una operación sencilla e inmediata. Solo hizo falta taladrar cuatro orificios del tamaño de los módulos en las esquinas (ocultas) del vehículo. Conjuntamente con la nueva célula de carga de torsión anular 1-RTN0.05/ 15T, el nuevo indicador de pesaje WE2111 para aplicaciones industriales de pesaje legal y la tarjeta insertable WE2111-ZCC de HBM, el módulo de pesaje proporciona lecturas precisas y fiables, adecuadas para el control automático del proceso de llenado. Y eso, en última instancia, ahorra tiempo y dinero.
Transportador eléctrico sin conductor SET 30
Designación: remolque eléctrico de plataforma
Carga útil: 30 Tm máx.
Unidad de control: inalámbrica
Plataforma de carga: 6000 x 2600 mm
Ruedas direccionales: todas
Tracción: un eje con accionamiento eléctrico
Uso indicado: contenedores de hasta 6 metros
Equipamiento especial: pesaje automático de la carga