La nueva electrónica de pesaje permite un exigente control de procesos, incluso en condiciones ambientales adversas

HBM Test and Measurement (HBM) presenta la electrónica digital de medida PAD para aplicaciones dinámicas de tecnología de pesaje.

Las aplicaciones dinámicas de llenado y dosificación en ambientes hostiles exige una alta calidad en los componentes de pesaje. HBM lanza ahora al mercado la electrónica digital de medida (serie PAD) para el control de procesos de este tipo de aplicaciones. La serie PAD está dotada de una carcasa de acero inoxidable, alcanza un grado de protección de hasta IP68/IP69K y es capaz de digitalizar señales de células de carga o transductores de fuerza analógicos de manera fiable, incluso en condiciones ambientales difíciles.

Con la serie PAD, también se pueden realizar otras exigentes aplicaciones de procesos con sensores basados en la tecnología de bandas extensométricas. Toda la serie está aprobada para su uso en aplicaciones obligadas a contrastar.

Dependiendo de los requerimientos del cliente, existen a disposición versiones con el cable de conexión precableado (opcionalmente en versión aséptica) o una variante de enchufe macho/macho, a través de la cual se consigue mayor flexibilidad para las células de carga o los transductores de fuerza.

La serie PAD ofrece un tratamiento integrado de la señal de medida, incluyendo el filtro seleccionable o automático, así como 2 interfaces de E/S digitales integradas. La configuración de la serie PAD se lleva a cabo en función de los requisitos a través de las interfaces RS485 o CANopen, que también permiten análisis y acceso remoto a redes.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.