Ensayos acelerados sean del tipo que sean: simulaciones, ensayos de campo o de laboratorio. Concéntrese en sus datos, simplifique el desarrollo y elimine el riesgo que siempre tienen los ensayos.
El catálogo de productos y servicios de resistencia estructural de HBK le permite gestionar los datos de sus simulaciones y ensayos a partir de muestras físicas y virtuales.
- Reducción drástica de tiempo y recursos: trabaje con los expertos de HBK, que le proporcionarán una completa cadena de herramientas y todos los servicios que necesite.
- Análisis de fatiga asistido por ordenador y simulación con nCode DesignLife
- Cadena de medida completa, con galgas extensométricas, sistemas de adquisición de datos y software, con todos los componentes perfectamente integrados entre sí.
- Amplísimo catálogo de galgas extensométricas eléctricas, con plazos de entrega cortos. Incluso galgas precableadas para uso inmediato.
- Sistemas de adquisición de datos con la máxima inmunidad a las interferencias electromagnéticas y la deriva térmica, gracias al empleo de tecnología de frecuencia portadora, módulos amplificadores distribuidos y funciones de autocalibración de todos los canales.
- Compensación de los efectos de cable, gracias a nuestra tecnología patentada de amplificadores con circuitos de 4, 5 y 6 hilos.
- Un mismo sistema de adquisición de datos para la adquisición de datos de carga en carretera (RLDA)
- y para los ensayos de laboratorio.
- El sistema de adquisición de datos se puede integrar perfectamente con los simuladores de pruebas de carretera MTS-329, con FlexTest/RPC Pro, con MAST y con todos los bancos de ensayos de INSTRON LabSite.
- Una completa solución de software para este tipo de aplicaciones, lista para utilizar sin programación.
- Potente funcionalidad interactiva de análisis y visualización posterior a la adquisición con nCodeGlyphWorks.
- Procesamiento de datos transmitidos desde un servidor mediante nCodeDS.
- Gestión de datos general y colaboración a través de Aqira.
- Ensayos y evaluación de materiales como un servicio, empleando equipos de pruebas de HBK.