- Para fuerzas y par
- 2-6 componentes
- Baja diafonía
Un sensor en 3D: medición de fuerza y par simultáneamente en varios ejes

Los sensores multicomponentes MCS10 de HBM permiten medir múltiples fuerzas simultáneamente a lo largo de tres ejes o coordenadas (Fx, Fy, Fz).
Con la versión de seis componentes, además de la fuerza se puede medir el par que actúa a lo largo de cada uno de los ejes (Mx, My, Mz).
Por lo tanto, el sensor MCS10 proporciona una imagen real "tridimensional" del objeto de prueba. Se trata de un sensor de fuerza en 3D que, adicionalmente, presenta muy bajos efectos de diafonía (muy típicos de los sensores multicomponente).
Calidad de serie
A diferencia de las soluciones habituales, que suelen consistir en sensores multicomponente a medida, el MCS10 es un producto estándar, con todas las ventajas de la producción en serie: plazos de entrega definidos, parámetros técnicos garantizados mediante pruebas exhaustivas y economías de escala.
Disponible para rangos de medida hasta 100kN/2kNm
Minimización de la diafonía

El sensor MCS10 minimiza de forma inherente los efectos de diafonía típicos de los sensores multicomponente. Con algunos cálculos adicionales, las prestaciones del sensor pueden mejorar aún más. Ventaja para usted: resultados de pruebas fiables desde el primer instante.
Transparencia absoluta

Es un producto de alta precisión de HBM, con especificaciones absolutamente transparentes. ¡Eche un vistazo a la hoja técnica!
Configuración individual

¿Necesita medir 3 o 6 componentes? Las posibilidades de configuración de sus sensores MCS10 son amplísimas, para que pueda adaptarlo perfectamente a su aplicación.
Listo para usar gracias a la TEDS

El MCS10 incorpora una hoja de datos electrónica de transductores (TEDS). Eso significa que la electrónica de medición lo identifica automáticamente y que, por tanto, puede empezar a trabajar de forma inmediata.
Minimización de la diafonía
Los efectos de diafonía se producen cuando solo se aplica una carga (por ejemplo, en el eje Fz).
HBM proporciona una matriz de compensación, aplicable a los cálculos matemáticos con los sensores. Gracias a ella, se reducen al mínimo los efectos de diafonía que pueden distorsionar el resultado de las pruebas. Los amplificadores PMX y QuantumX permiten llevar a cabo los cálculos de compensación de forma prácticamente automática. Con ello, la precisión de los resultados mejora en un factor de entre 3 y 6.

Aplicaciones típicas
- Monitorización de procesos de montaje de aviones
- Pruebas de fuerza en máquinas tuneladoras
- Pruebas de neumáticos y máquinas de equilibrado
- Mediciones en canales de olas
- Mediciones en bancos de ensayo; por ejemplo, de fricciones y fuerzas axiales
- Pruebas estructurales en aplicaciones offshore e instalaciones de energía solar
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| MCS10 - Caractéristiques techniques | French | |||
| MCS10 - Data Sheet | English | |||
| MCS10 - Data Sheet | Japanese | |||
| MCS10 - Datenblatt | German | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| MCS10 - Mounting Instructions | French, German, English | |||
| Accesorios | ||||
| KAB-M / KAB146-6 - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB-M / KAB146-6 - Data Sheet | English | |||
| KAB-M / KAB146-6 - Datenblatt | German | |||
| Download: Technical Article / White Paper | ||||
| Multi-Axis-sensor FAQarticle Penton Medical Design November2013 | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| MCS10 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||