Módulo de interfaz PROFINET con función IRT para transductores de par

Con TIM-PN, un módulo de interfaz PROFINET, la compañía HBM Test and Measurement (HBM) ofrece una herramienta especialmente eficaz, capaz de transmitir digitalmente a PROFINET tanto señales de par y rotación como ángulo de giro y potencia. Este hardware es compatible con clases en tiempo real RT clase 1 y clase 3 RT (IRT) con un tiempo de ciclo de bus de hasta 4 kHz.

A partir de ahora también se pueden conectar al TIM-PN transductores de par con señales de frecuencia clásicas simplemente reconfigurando la entrada digital TMC (Torque Comunicación Medición). Gracias a ello, el usuario podrá integrar en redes PROFINET tanto la señal de par como la señal de rotación de la brida de medida con el mismo módulo de interfaz. Esto reduce la variación de los módulos y aumenta la flexibilidad en el banco de ensayos.

Este módulo se utiliza en sistemas de automatización y control basados en buses de campo, tales como bancos de ensayos para motores de combustión interna y eléctricos, transmisiones, bombas y compresores.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.