Fiabilidad en el pesaje dinámico incluso en entornos duros

Las células de carga digital completamente renovadas de HBM para aplicaciones de llenado y dosificación ofrecen valores de medición fiables, incluso en condiciones ambientales difíciles.

Durante las aplicaciones de llenado y dosificación, las células de carga digitales son sometidas a condiciones ambientales especialmente duras, tales como la humedad permanente, por ejemplo en la producción de alimentos y en la industria de procesos. El especialista en tecnología de pesaje HBM Test and Measurement (HBM) ofrece ahora la célula de carga digital FIT5A, totalmente renovada.

Con su cuerpo de medición de acero inoxidable encapsulado herméticamente, la FIT5A está disponible en las clases de protección IP68 y IP69K. Gracias a su protección a sobrecarga integrada, la célula de carga alcanza una carga límite del 1.000%. Su capacidad de contraste conforme a OIML R60 garantiza resultados precisos, incluso en aplicaciones obligadas a contrastar.

La célula de carga digital FIT5A está disponible en diferentes versiones con cargas nominales de hasta 50 kg. Una versión extendida es capaz de controlar de forma autónoma procesos de dosificación completos sin necesidad de un PLC adicional. La electrónica integrada ofrece potentes filtros, parámetros de dosificación para corriente fina y gruesa, así como un algoritmo de autoaprendizaje que reduce al máximo el tiempo de dosificación.

El software Panelx gratuito ofrece una forma confortable de ajustar los distintos parámetros, desde la comparación hasta el proceso de dosificación.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.