EP150 Stick-on: una opción cómoda que le ahorra tiempo
EP150 Stick-on es un adhesivo monocomponente de resina epoxi de curado en caliente, que se aplica de fábrica al soporte de las galgas extensométricas. Puede utilizarse a temperaturas comprendidas entre -70 °C y +150 °C, en mediciones relativas al punto cero (estáticas) y no relativas al punto cero (dinámicas). Se encuentra disponible como opción para la mayoría de galgas extensométricas destinadas a la fabricación de sensores.
Manipulación sencilla
Una vez que se prepara la superficie del transductor, el resto es muy sencillo. Solo hay que:
- Posicionar la galga extensométrica.
- Inmovilizar la galga extensométrica con un trozo de cinta adhesiva.
- Seguir el procedimiento de polimerización conforme al manual de instrucciones.
Ventajas
- El adhesivo es de tipo seco, lo cual facilita la manipulación y el montaje de la galga extensométrica.
- La capa de adhesivo es muy delgada y está uniformemente distribuida por toda la superficie de la galga.
- Larga vida de almacén (1 año)
- Ahorra un paso del proceso: el de aplicación del adhesivo.
- No requiere postratamiento.
Safety Data Sheets for EP150 Stick-on Adhesive
Documents & Downloads
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instrucciones de uso | ||||
EP150 Stick-on - Instructions for use | French, English, German | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
EP150 Stick-on - Safety instructions | Multiidioma | |||
P250 Stick-on - Safety instructions | Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||