- Ahórrese un paso de proceso: el de aplicación del adhesivo.
- Optimización del consumo de adhesivo.
- No requiere polimerización adicional.
Ahorro de tiempo y de material.
Recubrimiento adhesivo de galgas extensométricas de fábrica
Con la opción “stick-on”, le suministramos sus galgas extensométricas con un recubrimiento adhesivo de fábrica. No tendrá que aplicar adhesivo adicional para instalar la galga extensométrica en el cuerpo de medición. Todas las galgas extensométricas de HBM se pueden suministrar con un recubrimiento de fábrica de adhesivo de resina fenólica P250.

Ahorro de tiempo y de material.

Sus transductores tendrán una calidad más alta y uniforme.

Evita el contacto con productos químicos tóxicos e irritantes.
Una vez que se prepara la superficie del transductor, el resto es muy sencillo. Solo hay que:
Para curar el adhesivo, debe aplicarse presión en el punto de medición. Para ello se utiliza un equipo de aplicación de presión. Para garantizar una distribución uniforme de la presión, deben insertarse láminas de silicona.
Las láminas de silicona están incluidas con la compra de los adhesivos. Se pueden hacer pedidos de reposición. Las galgas extensométricas con recubrimiento de adhesivo de fábrica se suministran sin láminas de silicona. Las láminas se pueden adquirir por separado.
Número de pedido: 1-SILICONERUBBER

| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Instrucciones de uso | ||||
| P250 Stick-on - User Manual | English, German, French | |||
| Instrucciones de seguridad | ||||
| P250 Stick-on - Safety instructions | Multiidioma | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||