T40HS: mínima incertidumbre de medida en aplicaciones de alta velocidad

El transductor de par T40HS puede ahorrarle espacio y costes en sus aplicaciones de alta velocidad, hasta 45.000 rpm. El T40HS se caracteriza por un diseño compacto. Ofrece alta rigidez y precisión, lo cual se traduce en una baja incertidumbre de medida en las pruebas de alta velocidad de sistemas de propulsión, turbinas, bancos de pruebas de transmisiones, actuadores ajustables o pruebas de eficiencia de cadenas cinemáticas completas. Su cuerpo construido en titanio le proporciona un bajo momento de inercia. El resultado es un par más bajo durante la aceleración y una carga menor sobre los cojinetes. Con ello se alarga la vida útil del sistema de propulsión. Es una solución perfecta para aplicaciones aeroespaciales o con motores de competición.

  • Clase de precisión HBM: 0.05
  • Velocidad de rotación: hasta 45,000 RPM
  • Par nominal: de 100 Nm a 3 kNm

Preciso

  • Clase de precisión: 0.05
  • No linealidad reducida, baja histéresis y excelente reproducibilidad
  • TC0 de tan solo 0,05 % /10 K

Por su alta precisión, puede emplearse en un amplio intervalo de medida. Tiene una incertidumbre de medición mínima que garantiza resultados fiables y, por tanto, un control preciso al final de la línea de producción.

Robusto

  • Diseño compacto
  • Alta rigidez
  • Bajo momento de inercia
  • Velocidad de rotación hasta 45.000 rpm
  • Cuerpo ligero de titanio
  • Cumple la normativa CEM, FCC e IC

Este sensor de par de alta velocidad tiene un bajo momento de inercia, debido a su cuerpo de titanio. El resultado es un par más bajo durante la aceleración y una carga menor sobre los cojinetes. Con ello se alarga la vida útil del sistema.

Fiable

  • Instalación sencilla
  • Fiabilidad y estabilidad dinámica demostradas
  • Homologaciones garantizadas
  • Salida redundante disponible como opción
  • Diseños a medida disponibles

Fiable incluso en condiciones ambientales difíciles o altamente dinámicas; por ejemplo, en presencia de interferencias electromagnéticas. Desarrollo en línea con la normativa aplicable.

Documentos

Título / Descripción Idioma
Catálogos
English
Russian
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma

Le recomendamos...

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados