El software Perception de HBM es capaz de capturar datos de alta velocidad y señales de CANbus

Un único software para la captura de datos de alta velocidad y señales de bus CAN

Enero 2016. El software Perception de HBM para la adquisición de datos a alta velocidad captura a la vez en su nueva versión también señales CANbus más lentas y simplifica el manejo de los botones definidos por el usuario (teclas de usuario).

Perception y los dispositivos de adquisición de datos de alta velocidad de Genesis son óptimos para la medición con las tasas más altas de medición y el procesamiento de grandes cantidades de datos. En la nueva versión, HBM ha ampliado el campo de aplicación de Perception, permitiendo capturar señales de CANbus del módulo QuantumX MX471B. Ahora cuenta con cuatro interfaces CAN y es adecuado para la lectura de mensajes CAN, CCP o xCP-on-CAN. La sincronización con los dispositivos de alta velocidad Genesis se realiza a través del protocolo PTP basado en Ethernet.

La facilidad de uso aumenta gracias a los nuevos botones de función, denominados teclas de usuario, que se pueden configurar libremente. Estas teclas permiten aunar varios comandos y asignarles una tecla de usuario. Por ejemplo, se pueden configurar más de 20 comandos de navegación del cursor diferentes para diferentes pantallas y al mismo tiempo configurar la transmisión de estos valores a las fuentes de datos así como la transferencia en un archivo de registro. Una vez configurado, simplemente bastará con pulsar la tecla de usuario para ejecutar toda una lista de acciones en Perception y ahorrar los consiguientes preciosos minutos de tiempo de la prueba. Las teclas de usuario son ilimitadas en número, por lo que los usuarios pueden configurar una infinidad de botones útiles.

Download

El software Perception de HBM para la adquisición de datos a alta velocidad captura a la vez en su nueva versión también señales CANbus más lentas y simplifica el manejo de los botones definidos por el usuario (teclas de usuario).

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.