Módulo amplificador MGCplus ML38B Módulo amplificador MGCplus ML38B | HBM

Módulo amplificador MGCplus ML38B: alta precisión y exactitud de medida

La demanda de exactitud y de resultados de medición precisos no deja de crecer. Los certificados de calibración han dejado de considerarse un documento más que hay que archivar. Todo lo contrario, los datos que proporcionan son importantes para calcular la incertidumbre de la medición y evaluar la idoneidad de los procesos de ensayo. La precisión del transductor es tan importante como la del amplificador. 

MGCplus y el módulo amplificador ML38B pueden formar un sistema de adquisición de datos completo de alta precisión, y con el grado de flexibilidad y escalabilidad necesario para adaptarse a toda clase de requisitos. El ML38B tiene una opción de ajuste polinómico y se adapta perfectamente a cadenas de medida con transductores de galgas extensométricas, como las que se utilizan, por ejemplo, en las balanzas para túneles de viento, en la calibración de máquinas de ensayos de materiales y transductores, o en medidas de referencia. 

Versátil

  • El diseño modular del sistema MGCplus permite adquirir prácticamente cualquier magnitud física.
  • Panel de indicación y control para manejo local sin software.

El sistema de adquisición de datos MGCplus ofrece la máxima flexibilidad.

Fiable

  • La calibración automática integrada y sus rutinas de ajuste (AutoCal) garantizan la estabilidad a largo plazo. 
  • Más de 25 años de experiencia en servicio y soporte.

Su excelente estabilidad a largo plazo es una garantía de resultados de medida fiables.

Preciso

  • Exactitud de medida del 0,0025% y baja incertidumbre de medición.
  • Alimentación de frecuencia portadora a 225 Hz, con un ruido mínimo.

Cumple todas las exigencias de precisión y exactitud.

¡No espere! Haga su pedido de un MGCplus con módulo amplificador ML38B integrado (código de pedido: K-MGC) o, si ya tiene un MGCplus, póngalo al día para aplicarlo a mediciones con alta precisión y exactitud (código de pedido: 1-ML38B). Hable con su contacto comercial o compre directamente online en HBMshop.

Comprar ML38B online

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
MGCplus - Caractéristiques techniques French
MGCplus - Data Sheet English
MGCplus - Datenblatt German
MGCplus - 數據表 Chinese
Catálogos
MGCplus - Brochure English
MGCplus - Broschüre German
Manuales de instrucciones
MGCplus - Bedienungsanleitung German
MGCplus - Operating Manual English
Declaration of Conformity
MGCplus - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Otros materiales
ML38B Calibration Supplement

Information about the polynomial based on the calibration data stored in the ML38B

Information zu dem im ML38B abgelegten Polynom auf Basis der Kalibrierdaten

English, German
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.