Innovación: integración directa de un sensor de par de HBM en sistemas de transmisión para aplicaciones de alta velocidad
El sensor especializado T40HS permite medir a muy alta velocidad un par de 1000 Nm con una precisión del 0,05% en entornos mecánicos y térmicos extremos.
Si existe un proyecto que merece ser calificado como "innovador", ese es sin duda el que recientemente han llevado a cabo BCSA y HBM. BCSA es una empresa especializada transmisiones mecánicas de fuerza para aplicaciones exigentes en términos de par, velocidad de giro, precisión, solidez y longevidad.
Hace algo más de un año, esta empresa francesa de aproximadamente 30 empleados participó en una licitación para construir un sistema de transmisión mecánica destinado a un banco de pruebas de I+D en aeronáutica. Los fabricantes de bancos de pruebas más importantes presentaron sus ofertas para el proyecto, destinado a un cliente final chino. Pero fue BCSA quien se hizo con el contrato, gracias a una solución técnica completamente nueva, con un sensor de par integrado en el interior de la transmisión.