KDB | transductor de fuerza especial según EN12390 KDB | transductor de fuerza especial según EN12390 | HBM

KDB/2MN: transductor de fuerza especial para ensayos de materiales, conforme con EN 12390

El diseño del transductor de fuerza especial KDB cumple los requisitos de la norma EN 12390. Esta norma describe el procedimiento de verificación de máquinas de ensayos de materiales de construcción. De acuerdo con esta norma, el suministro del sensor de fuerza incluye dos placas endurecidas para aplicación de cargas. Para facilitar el montaje, se incluyen también pasadores de centrado.

Cuatro puentes completos de galgas extensométricas independientes permiten medir los momentos de flexión, conjuntamente con la fuerza total.

En el caso de aplicación de cargas centradas, el sensor puede utilizarse con fuerzas de hasta 3 MN. HBM ofrece un elemento de introducción de carga esférico y una pieza de aplicación de fuerza. Con estos elementos adicionales, el sensor KDB puede emplearse como transductor de referencia conforme con los requisitos de la Clase 0,5, según la norma ISO 376.

Adaptado a las normas

  • Cumple los requisitos de la norma EN 12390.
  • El suministro incluye las placas endurecidas requeridas.
  • Puede emplearse como transductor de referencia de Clase 0,5 según ISO 376.

Ensayos fiables y conformes con la normativa de máquinas de ensayos de materiales de construcción. Adicionalmente, el sensor KDB puede emplearse como transductor de referencia (se encuentran disponibles los accesorios necesarios).

Accesorios bien pensados

  • Incluye las placas de material endurecido y las asas de transporte que requieren los ensayos conformes con las normas
  • Opcional:
    • Caja de suma para conexión de un canal amplificador
    • Elementos de introducción de carga para uso hasta 3 MN
    • Maletín de transporte
    • Cables configurables, con los conectores montados a petición

 

 

 

Aplicación práctica, con los accesorios a correspondientes, y con la garantía de décadas de experiencia en este tipo de aplicaciones.

Documentación de producto KD, KDB, STZ

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
KDB - Caractéristiques technique French
KDB - Data Sheet English
KDB - Datenblatt German
KDB - Prospetto dati Italian
KDB - 數據表 Chinese
Manuales de instrucciones
KDB - Operating Manual English, German, French, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
KDB/KB/STZ - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.