¡Le ofrecemos un paquete de calibraciones para su eDAQ and eDAQlite!

Desde HBM recomendamos que calibre sus equipos de adquisición de datos, como mínimo, una vez al año.

Sin las calibraciones adecuadas, la confianza y la precisión de las medidas pueden generar cierta incertidumbre.
Una calibración satisfactoria es un prerrequisito para cumplir con la norma ISO 10012. No desaproveche la oportunidad de calibrar sus equipos, especialmente si sus equipos están fuera del periodo de calibración recomendado o tiene una auditoría prevista.

Las calibraciones ayudan a obtener medidas demostrables y de confianza.

Preinscríbase y minimice los tiempo de calibración y de espera sin su equipo de adquisición.

Ahora ya no es necesario enviar su equipo a EEUU para realizar la calibración. De esta forma conseguimos acortar significativamente el tiempo de calibración.

Además del ahorro en tiempo de espera, le ofrecemos los precios más competitivos con la garantía HBM.

Si uno de sus módulos del Sistema de Adquisición de datos estuviera fuera de especificación, lo reajustaríamos completamente con los parámetros adecuados, siempre que fuera posible y no requiriese una reparación posterior.

Si su equipo de adquisición de datos estuviera fuera de especificaciones,

¡se lo reajustamos para que vuelva a estar dentro de especificación!

Ventajas de la calibración:

• Comprobación funcional del equipo.
• Garantía de que su equipo le será devuelto totalmente comprobado y operativo, listo para ser usado.
• Evaluación de OK / no OK en función de los valores medidos y comparados con medidas patrón.
• Actualización de Firmware.
• Reajuste total de un módulo si se detecta un fallo en la calibración.
• Y... lo más importante la Reconocida Certificación Internacional.