Tarjeta de alta tensión 2 MS/s con matemática mejorada (GN610B) Tarjeta de alta tensión 2 MS/s con matemática mejorada (GN610B) | HBM

Tarjeta de entrada de alta tensión ISO 2 MS/s con matemática mejorada (GN610B)

La entrada diferencial equilibrada con aislamiento ofrece rangos de tensión entre ± 10 mV y ± 1000 V, un filtro antialiasing analógico Bessel y Butterworth de 7 polos, filtros digitales Bessel, Butterworth o elíptico IIR seleccionables por el usuario y un convertidor analógico-digital de 18 bits con capacidad de hasta 2 MS/s. 
El aislamiento reforzado, probado hasta 6,4 kV, permite realizar mediciones seguras con tensiones de hasta 600 V RMS CAT II (norma de seguridad IEC61010-1:2010). Los dos contadores/temporizadores, junto con el conector del contador temporizador/sucesos digitales del chasis de la serie GEN y el adaptador de par/RPM G070A, pueden funcionar como interfaz directa con transductores de par de HBM u otros sensores de par y velocidad.

Como opción, las calculadoras en tiempo real pueden asociarse a una base de fórmulas con un amplio conjunto de rutinas matemáticas para resolver casi cualquier problema matemático en tiempo real; por ejemplo, cálculo de la potencia mecánica y/o la potencia eléctrica (P, Q, S) multifásica (no limitada a tres) o incluso cálculos de eficiencia. Todos los resultados calculados, procedentes de las calculadoras basadas en los ciclos en tiempo real, o de las calculadoras asociadas a la base de fórmulas en tiempo real, se pueden utilizar para activar el registro.

Características especiales

  • 6 canales analógicos.
  • Entradas diferenciales equilibradas y aisladas.
  • Rango de entrada de ±10 mV a ±1000 V.
  • Aislamiento reforzado de 600 V RMS CAT II, probado hasta 6,4 kV.
  • Filtros digitales Bessel, Butterworth y elíptico seleccionables por el usuario.
  • Frecuencia de muestreo de 2 MS/s.
  • Resolución de 18 bits.
  • Memoria de 2 GB.
  • Conectores banana de 4 mm.
  • Calculadoras basadas en los ciclos en tiempo real.
  • Calculadoras asociadas a una base de fórmulas en tiempo real (opcional).
  • Activación en función del resultado en tiempo real.
  • Compatible con contador/temporizador/sucesos digitales.

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
GEN Series GN610B - Caractéristiques techniques French
GEN Series GN610B - Data Sheet English
GEN Series GN610B - Datenblatt German
GEN Series GN610B - Hoja de características Spanish
GEN Series GN610B - Prospetto dati Italian
GEN Series GN610B - 데이터 시트 Korean
GEN Series GN610B - データシート Japanese
GEN Series GN610B - 数据表 Chinese
GEN Series GN611B - Caractéristiques techniques French
GEN Series GN611B - Data Sheet English
GEN Series GN611B - Datenblatt German
GEN Series GN611B - Hoja de características Spanish
GEN Series GN611B - Prospetto dati Italian
GEN Series GN611B - 데이터 시트 Korean
GEN Series GN611B - データシート Japanese
GEN Series GN611B - 数据表 Chinese
KAB2139 - Caractéristiques techniques French
KAB2139 - Data Sheet English
KAB2139 - Datenblatt German
KAB2139 - Hoja de características Spanish
KAB2139 - Prospetto dati Italian
KAB2139 - 데이터 시트 Korean
KAB2139 - データシート Japanese
KAB2139 - 數據表 Chinese
KAB2148 - Caractéristiques techniques French
KAB2148 - Data Sheet English
KAB2148 - Datenblatt German
KAB2148 - Hoja de características Spanish
KAB2148 - Prospetto dati Italian
KAB2148 - 데이터 시트 Korean
KAB2148 - データシート Japanese
KAB2148 - 數據表 Chinese
Catálogos
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Instrucciones de montaje
GEN Series - GN610B/GN611B to Current Transducer Cabling English
Guías de rápidas
KAB2139 - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
Otros materiales
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
GEN Series GN610(B) / GN611(B) - Tech Note

Tech Note - Isolation and type testing of the GEN series 1 kV input cards GN610(B) and GN611(B)

English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.