Tarjeta de entrada de alta tensión ISO 2 MS/s con matemática mejorada (GN610B)
La entrada diferencial equilibrada con aislamiento ofrece rangos de tensión entre ± 10 mV y ± 1000 V, un filtro antialiasing analógico Bessel y Butterworth de 7 polos, filtros digitales Bessel, Butterworth o elíptico IIR seleccionables por el usuario y un convertidor analógico-digital de 18 bits con capacidad de hasta 2 MS/s.
El aislamiento reforzado, probado hasta 6,4 kV, permite realizar mediciones seguras con tensiones de hasta 600 V RMS CAT II (norma de seguridad IEC61010-1:2010). Los dos contadores/temporizadores, junto con el conector del contador temporizador/sucesos digitales del chasis de la serie GEN y el adaptador de par/RPM G070A, pueden funcionar como interfaz directa con transductores de par de HBM u otros sensores de par y velocidad.
Como opción, las calculadoras en tiempo real pueden asociarse a una base de fórmulas con un amplio conjunto de rutinas matemáticas para resolver casi cualquier problema matemático en tiempo real; por ejemplo, cálculo de la potencia mecánica y/o la potencia eléctrica (P, Q, S) multifásica (no limitada a tres) o incluso cálculos de eficiencia. Todos los resultados calculados, procedentes de las calculadoras basadas en los ciclos en tiempo real, o de las calculadoras asociadas a la base de fórmulas en tiempo real, se pueden utilizar para activar el registro.
Características especiales
- 6 canales analógicos.
- Entradas diferenciales equilibradas y aisladas.
- Rango de entrada de ±10 mV a ±1000 V.
- Aislamiento reforzado de 600 V RMS CAT II, probado hasta 6,4 kV.
- Filtros digitales Bessel, Butterworth y elíptico seleccionables por el usuario.
- Frecuencia de muestreo de 2 MS/s.
- Resolución de 18 bits.
- Memoria de 2 GB.
- Conectores banana de 4 mm.
- Calculadoras basadas en los ciclos en tiempo real.
- Calculadoras asociadas a una base de fórmulas en tiempo real (opcional).
- Activación en función del resultado en tiempo real.
- Compatible con contador/temporizador/sucesos digitales.